Homologation
Type de signal de sortie
Type de signal d'entrée
Type de raccordement
Signal de sortie
Duplicateur de signaux à 4 voies, à configuration universelle, connectique enfichable pour l'isolation galvanique et la duplication de signaux analogiques. Configurable via sélecteur de codage (DIP) ou par le biais d'un logiciel. Raccordement vissé, configuration à la commande.
Duplicateur de signaux à 4 voies, à configuration universelle, connectique enfichable pour l'isolation galvanique et la duplication de signaux analogiques. Configurable via sélecteur de codage (DIP) ou par le biais d'un logiciel. Raccordement vissé, configuration standard.
Duplicateur de signaux à 4 voies, à configuration universelle, connectique enfichable pour l'isolation galvanique et la duplication de signaux analogiques. Configurable via sélecteur de codage (DIP) ou par le biais d'un logiciel. Connectique Push-in, configuration à la commande.
Duplicateur de signaux à 4 voies, à configuration universelle, connectique enfichable pour l'isolation galvanique et la duplication de signaux analogiques. Configurable via sélecteur de codage (DIP) ou par le biais d'un logiciel. Connectique Push-in, configuration standard
Doubleur d'alimentation 4 voies, à technique de raccordement enfichable. Transparent HART, signal d'entrée 0(4) mA ... 20 mA, signaux de sortie 0(4) mA ... 20 mA. Il est possible d'utiliser l'appareil aussi bien en mode doubleur de signal qu'en mode doubleur d'alimentation. Raccordement vissé.
Doubleur d'alimentation 4 voies, à technique de raccordement enfichable. Transparent HART, signal d'entrée 0(4) mA ... 20 mA, signaux de sortie 0(4) mA ... 20 mA. Il est possible d'utiliser l'appareil aussi bien en mode doubleur de signal qu'en mode doubleur d'alimentation. Technique de raccordement Push-in.
"$pageName" sur