Homologation
Type de signal de sortie
Type de raccordement
Convertisseur de position du potentiomètre réglable avec connectique enfichable pour le raccordement de potentiomètres de 0 Ω ... 100 Ω à 0 kΩ ... 100 kΩ. Configurable avec un sélecteur de codage (DIP) ou un logiciel. Connectique Push-in, configuration standard
Convertisseur de position du potentiomètre réglable avec connectique enfichable pour le raccordement de potentiomètres de 0 Ω ... 100 Ω à 0 kΩ ... 100 kΩ. Configurable avec un sélecteur de codage (DIP) ou un logiciel. Raccordement vissé, configuration standard
Convertisseur de position du potentiomètre réglable avec connectique enfichable pour le raccordement de potentiomètres de 0 Ω ... 100 Ω à 0 kΩ ... 100 kΩ. Configurable avec un sélecteur de codage (DIP) ou un logiciel. Connectique Push-in, configuration à la commande
Convertisseur de position du potentiomètre réglable avec connectique enfichable pour le raccordement de potentiomètres de 0 Ω ... 100 Ω à 0 kΩ ... 100 kΩ. Configurable avec un sélecteur de codage (DIP) ou un logiciel. Raccordement vissé, configuration à la commande
"$pageName" sur