Liste de produits : guides de lumière

Filtres

14 occurrences

Fibre optique - HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - 2202311

Fibre optique, Passif, rigide, à utiliser pour la famille de boîtiers BC (traitement du boîtier nécessaire)

Fibre optique - HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - 2202312

Fibre optique, Passif, rigide, à utiliser pour la famille de boîtiers BC (traitement du boîtier nécessaire)

Fibre optique - HS LC-H-D3/ R1XC1 - 2202313

Fibre optique, Passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)

Fibre optique - HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 2202314

Fibre optique, Passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)

Fibre optique - HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 2202315

Fibre optique, Passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)

Fibre optique - HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - 2202323

Fibre optique, Passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)

Fibre optique - HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 1071316

Fibre optique, Passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)

Fibre optique - HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 1036658

Fibre optique, Passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)

Fibre optique - HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 1043044

Fibre optique, Passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)

14 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55