Source de tension constante avec connectique enfichable pour la génération d'une tension constante de haute précision de 15 V et pour l'alimentation des capteurs sans alimentation propre. Connectique Push-in.
Source de tension constante avec connectique enfichable pour la génération d'une tension constante de haute précision de 15 V et pour l'alimentation des capteurs sans alimentation propre. Raccordement vissé.
Source de tension constante/courant constant avec connectique enfichable, tension d'entrée 9,6 V DC ... 30 V DC. Possibilité de régler la tension de sortie entre 1,25 V DC ...10 V DC ou le courant de sortie entre 2,5 mA ... 20 mA. Configurable par sélecteur de codage (DIP). Connectique Push-in.
Source de tension constante/courant constant avec connectique enfichable, tension d'entrée : 9,6 V DC ... 30 V DC. Possibilité de régler la tension de sortie entre 1,25 V ...10 V DC ou le courant de sortie entre 2,5 mA ... 20 mA. Configurable par sélecteur de codage (DIP). Raccordement vissé.
"$pageName" sur