TERMITRAB complete

Überspannungsschutz in dünnen Scheiben

TERMITRAB complete ist der weltweit schmalste Überspannungsschutz für die MSR-Technik.

Mit TERMITRAB complete erhalten Sie ein komplettes System an Überspannungsschutzgeräten. Es reicht vom einfachen, einstufigen Überspannungsschutz bis zu mehrstufigen, steckbaren Varianten mit Messertrennung, Signalisierung und Fernmeldeoption.

Ihre Vorteile

  • Platzsparend dank weltweit schmalstem Überspannungsschutz ab 3,5 mm
  • Immer informiert durch integrierte Statusanzeige und Fernmeldeoption
  • Idealer Schutz für Ihre Anwendung dank passgenauem Portfolio
  • Einfache Wartung dank Varianten mit integrierter Messertrennung
  • Schnelles Prüfen ohne Verdrahtungsaufwand mit steckbaren Varianten und dem CHECKMASTER 2

Anwendungsbereiche

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55