PHOENIX CONTACT Dialog Days 2020

Phoenix Contact
Dialog Days 2020

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

Phoenix Contact Dialog Days – ein Rückblick

Ungewöhnliche Situationen erfordern oft besondere Maßnahmen. Nach der Absage der Hannover Messe im Frühjahr blieb uns nur eine Möglichkeit, mit Ihnen in Verbindung zu bleiben: virtuell. So haben wir die Phoenix Contact Dialog Days ins Leben gerufen. Unsere erste virtuelle Messe bestand aus einer 14-tägigen umfassenden Ausstellung inklusive Konferenz.

Die Resonanz war überwältigend und hat unsere Erwartungen übertroffen. Über 8.000 Besucher weltweit haben sich auf den Phoenix Contact Dialog Days zu Trends der Branche und unseren neuesten Produkten informiert. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden und Beteiligten für dieses großartige Event!

Und weil Ihr Interesse immer noch so groß ist, stellen wir Ihnen an diesem Ort noch einmal alle Aufzeichnungen der Konferenztage zusammen. Wir wünschen viel Freude!

Eröffnung der Phoenix Contact Dialog Days

Begrüßungsrede der Geschäftsführung

Frank Stührenberg, CEO, Vorsitzender der Geschäftsführung

Empowering the All Electric Society

Keynote: Die Welt von morgen erfordert nachhaltiges Wirtschaften für nachhaltiges Wachstum

Frank Stührenberg, CEO, Vorsitzender der Geschäftsführung
Roland Bent, CTO

Was SPE mit TSN zu tun hat und warum 5G die Welt nicht alleine rettet

Überblick über neue Technologien in der industriellen Kommunikation

Alltagstaugliche Elektromobilität

Wie Innovationen, Trends und technologisches Know-how den Weg bereiten

Trendthema: Gleichstromladen im unteren Leistungsbereich

Wirtschaftliche CCS-Ladekabel für Zuhause, Gastronomie und Einzelhandel

Intelligente Ladeinfrastruktur

Clever laden mit Netzintegration und Gebäudeanbindung

COMPLETE line – Die Komplettlösung für den Schaltschrankbau

Standardisierung als Schlüssel zur Prozessoptimierung im Schaltschrankbau

Effizienz und Flexibilität als dringlichste Anforderung

PLCnext Technology, das offene Ecosystem für die Automatisierung

Board-to-Board-Steckverbinder – Verbindungen für alle Dimensionen

Robuste Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FINEPITCH

Zukunftsgerichtete Signal Conditioning-Lösungen für digitale und analoge Signale

Signale und Lasten clever schalten, intelligent verteilen, smart messen, überwachen und schützen

Ihr Weg in eine smarte Welt

Von smarten Geräten zu smarten Konzepten

Single Pair Ethernet

Durchgängig bis zum letzten Meter – Steckverbinder für das Single Pair Ethernet

(Cyber-) Security geht vor!

Wie die IEC 62443 Ihnen helfen kann, die Cyber Security Ihres Unternehmens zu verbessern

Effizienztreiber Digitale Daten

Vom digitalen Schaltplan in den realen Schaltschrank

Verbrennungsmotor in der Stromversorgung

Thinking out of the Box für mehr Innovation

Fit for Safety – Globale Trends in der Maschinensicherheit meistern

Neue Anforderung für Performance-Level und SIL

Fiber-Optik-Anschlusslösungen

Hohe Packungsdichte robust verpackt – LWL-Datensteckverbinder der Serie M17 MPO

Skalierbare Lösungen für den Schaltschrankbau

Mit Assistenzsystemen zu optimierten Prozessen

Optimale Schirmung für höchste Anlagenverfügbarkeit

Zuverlässig geschützt vom Feld bis in den Schaltschrank

Building Intelligence – Die Digitalisierung der Gebäudeautomation

Intelligente Gebäude für Städtekonzepte von Morgen

Elektronikgehäuse und Services

Optimale Gestaltung Ihres Gerätes durch ein umfangreiches Sortiment an Gehäuse- und Anschlusstechnik

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55