Nutzen Sie unser umfangreiches Lösungs-Know-how und das breite Produktportfolio für die Tank- und Ventilüberwachung.
Tankfarmen bestehen oft aus Tanks unterschiedlicher Größe mit teils über 100.000 m3 Fassungsvermögen. Das kontinuierliche Befüllen und Entleeren der Tanks muss überwacht und ein zuverlässiger Überlaufschutz installiert werden. Dafür ist eine automatisierte Ventilstellungsüberwachung unerlässlich.
Phoenix Contact bietet mit sicheren, modularen Steuerungs- und I/O-Systemen, Fernwirk- und Fernwarttechnik sowie Trennverstärkern für den Ex-Bereich eine breite Basis für die durchgängige Automatisierung rund um Speichertanks.
Eine automatisierte Tankbefüllung bietet zahlreiche Vorteile. Für einen absolut zuverlässigen Überlaufschutz jedoch muss ein unabhängiges Sicherheitssystem nach SIL 2 installiert werden.
Nur so kann im Notfall gewährleistet werden, dass die Ventile für den Zulauf zuverlässig schalten. Phoenix Contact bietet hier mit redundanter Steuerungstechnik und Safety-Komponenten die passenden Lösungen.
Für ein effizientes Tankfarm-Management müssen Sie die Füllstände sowie Temperatur und Druck ständig im Blick haben. Ein System aus verschiedenen Sensoren, teilweise im Ex-Bereich, nimmt die entsprechenden Messwerte auf.
Wir bieten Ihnen das passende Paket aus Steuerungs- und Kommunikationstechnik, um diese Signale zu übertragen, zu verarbeiten und schnell reagieren zu können.
Mit einem breiten Portfolio an SIL-zertifizierter Technik für Funktionale Sicherheit, Ex-i-Trennverstärkern
sowie modularen Steuerungssystemen gestalten Sie eine effiziente Füllstandsregelung.
Parallel zur Füllstandsregelung wird ein Überlaufschutz installiert, der im Notfall ein Sicherheitsventil ansteuert und den Strom des Förderguts sofort stoppt.
"$pageName" auf