Produkte für die Elektromobilität

Produkte

Unser Portfolio für den gesamten Ladeprozess

Bei uns erhalten Sie alle Komponenten für das AC- und DC-Laden von Elektroautos.

Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio. Klicken Sie einfach auf die Hotspots, um mehr zu erfahren.

 
Entdecken Sie unsere Produke für die Elektromobilität!

Zuverlässige Stecksysteme für Ladepunkte und Fahrzeuge

Unsere Ladestecksysteme setzen Maßstäbe in der Energieversorgung elektrisch betriebener Fahrzeuge. Dank versilberter Leistungs- und Signalkontakte, hochgenauer Temperaturüberwachung und integrierter Verriegelung sind unsere Ladekabel und Ladedosen sicher und zuverlässig im Betrieb. Durch ihr ansprechendes, ergonomisches Design lassen sie sich leicht und komfortabel handhaben. Mit High Power Charging setzen wir einen weiteren Meilenstein in der Geschichte der Elektromobilität – indem wir die Ladezeit auf wenige Minuten reduzieren.

Steuerungstechnik und Software für eine intelligente Ladeinfrastruktur

Mit unseren flexibel einsetzbaren Ladesteuerungen betreiben Sie jede Ladestation – von der heimischen AC-Wallbox bis zur HPC-Ladesäule an der Autobahn. Die Geräte überwachen und steuern den Ladeprozess von Elektrofahrzeugen nach geltenden internationalen Normen und Standards wie IEC, GB/T und SAE. Mit der passenden Software bringen Sie noch mehr Intelligenz in Ihre Anwendung und steigern die Verfügbarkeit. Automatisieren Sie ganze Ladeparks inklusive Autorisierung, Nutzerführung, Lastmanagement und Abrechnung.

Weitere Produkte zum Aufbau Ihrer Ladesäulen und Wallboxen

Bei uns erhalten Sie neben der eigentlichen Ladetechnik ein vollständiges Portfolio aus Verbindungs- und Automatisierungstechnik – von der Reihenklemme bis zum wetterfesten Touchpanel. Damit sind wir in der Lage, Ihnen nahezu alle Komponenten zum Aufbau Ihrer Ladestationen aus einer Hand zu liefern. Unser einheitliches und installationsfreundliches Produkt-Design erleichtert Ihren Monteuren und Service-Technikern Aufbau, Inbetriebnahme und Wartung Ihrer Ladestationen und senkt somit die Herstell- und Betriebskosten.

Sie möchten mit uns Ihre Ladelösung realisieren?

Stellen Sie uns jetzt Ihre Anfrage und profitieren Sie von unseren Services:

  • Zusammenstellung der passenden Hardware- und Software-Komponenten
  • Fertigung von Ladesteckern mit Ihrem Logo für ein durchgängiges Branding
  • Leitungsende der Ladekabel auf Wunsch mit Stufenschnitt, konfektioniert oder kompaktiert
  • Erstellung geprüfter Verdrahtungspläne für eine einfache und sichere Umsetzung
  • Berücksichtigung aktueller Ladestandards, Normen sowie des Mess- und Eichgesetzes
  • Support bei der Anbindung an Abrechnungsanbieter sowie Gebäude- und Energiemanagementsysteme

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55