Zurück zur Übersicht

Energie-Forum 2019

Energie
Dauer:1 Tag
Uhrzeit:08:30 Uhr - 16:30 Uhr
Preis pro Termin: kostenlos

Die Teilnahme, inkl. Mittagessen, ist für Sie kostenlos.

Die Energiewende verändert das gesamte herkömmlich aufgebaute Energiesystem

Um weiterhin eine stabile elektrische Energieversorgung zu sichern, muss auf die zunehmend schwankende und schwer planbare Leistung aus volatilen Erzeugern reagiert werden.

Ziele

Der Teilnehmer kennt die Möglichkeiten, wie er Netzausfällen in intelligenten Ortsnetzstation begegnen kann. Die folgenden Themen sind dabei Schwerpunkt:

  • Intelligente Ortsnetzstationen
  • Sichere Kommunikation in der Leit- und Fernwirktechnik
  • Netzmanagement
  • Schutztechnik für Smartgrid und Ortsnetzstationen
  • Aktuelle Bedrohungslage/Situation, Tendenzen bei den Cyberattacken

Inhalte

Kontinuierlich steigende Anforderungen an Nieder- und Mittelspannungsnetze mit wechselnder Energieflussrichtung, schwankender Last und Spannung bringen heutige Verteilnetze an ihre Leistungsgrenzen. Verursacher sind Photovoltaik- Wind und BHK. Netzausfälle und dadurch bedingte Ausfallskosten in den Griff zu bekommen, bedarf intelligenter Lösungen.

PHOENIX CONTACT AG

+41 (0) 52 354 55 64

Jürg Uehlinger

Jürg Uehlinger

Energie Verteilung / Erzeugung

Service

Weitere Informationen