Montage ohne Löten? Die Einpresstechnik macht es möglich. Einfache Montage und hohe Haltekräfte zeichnen diese Montageart aus.
Als Alternative zur THR- oder SMT-Lötmontage kommt die Einpresstechnik vor allem dann zum Einsatz, wenn eine thermische Belastung der Leiterplatte und ihrer Bauteile ausgeschlossen werden soll.
Die lötfreie Verbindung wird erreicht, indem die Einpressstifte des zu montierenden Bauteils in metallisierte Löcher auf der Leiterplatte gepresst werden. Im einfachsten Fall wird dazu eine Kniehebelpresse verwendet. Bei automatisierten Bestückungsabläufen kommen pneumatische Pressen zum Einsatz.
Die spezielle Stiftkontur schneidet beim Einpressvorgang mit ihren Außenkanten in die Metallisierung ein und gewährleistet so eine gasdichte elektrische Kontaktierung.
"$pageName" auf