Steckverbinder direkt auf die Leiterplatte aufstecken – wie funktioniert das? Einfach die Direktsteckverbinder auf die beidseitigen Kontakt-Pads der Leiterplatte aufschieben – fertig.
Unsere Wire-to-Board- und Board-to-Board-Steckverbinder können ohne zusätzliches Werkzeug ganz einfach horizontal auf 1,6 mm starke Leiterplatten aufgesteckt werden. Um ein Fehlstecken zu vermeiden, sind die Stecker ab Werk codiert. Für die Arretierung auf der Leiterplatte sorgen federnde Verriegelungsklinken.
Die Steckverbinder dieser Familie ermöglichen eine direkte Verbindung zur Leiterplatte:
Soll zum Beispiel ein Motorfilter an einen Frequenzumformer angeschlossen werden, kann er mit Hilfe unserer Board-to-Board-Steckverbinder einfach aufgesteckt werden. Der Leiterplattenverbinder wandert auf das Zusatzgerät. Mechanische Kräfte werden über die Gehäuse der Geräte konstruktiv aufgefangen.
Indem Sie die Leiterplatten direkt miteinander verbinden und Module bilden, bleiben Sie flexibel und platzsparend.
"$pageName" auf