Zurück zur Übersicht

neu

Überspannungsschutz für die Stromversorgung – Leistungsstark und platzsparend

Der weltweit schmalste Typ 2 Überspannungsableiter VALVETRAB-SEC ist nun auch als 4+0-Variante für TN-S und IT-Stromversorgungssysteme verfügbar. Seine kompakte Bauform und die hohe Leistungsstärke machen ihn zu einem hervorragenden Schutz mit minimalem Platzbedarf.

Ihre Vorteile

  • Unterbrechungsfreier Schutz für Ihre Anlage dank sicherer Abtrennvorrichtung und hochwertigen Komponenten
  • Platzsparend in der Installation durch kompakte Bauform und sicherungslosen Einsatz bis 315 A bei Stichverdrahtung
  • Einfacher Austausch im Servicefall dank durchgängig steckbarer Schutzgeräte
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch leistungsstarke Schutzschaltung
  • Kein Vertauschen der Stecker dank mechanischer Kodierung

Hauptmerkmale

  • Potenzialfreier Fernmeldekontakt
  • Optisch-mechanische Statusanzeige
  • Stecker prüfbar mit CHECKMASTER 2
  • Extrem schmale Bauform, nur 12 mm pro Pol
  • Niedriger Schutzpegel von 1,9 kV für 400/690-V-AC-Systeme
  • Leckstromarmer Varistorableiter

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für die Gebäudeinstallation