Zurück zur Übersicht

neu

Überspannungsschutz für Photovoltaikanlagen – Optimaler Schutz auf kleinstem Raum

Die neuen Überspannungsableiter Typ 2 der Produktreihe PRINTRAB lassen sich direkt auf die Leiterplatte montieren. Dank ihrer kompakten Bauform sind sie der ideale Schutz für Wechselrichter. Direkt auf die Hauptplatine gelötet, bieten sie leistungsstarken Schutz auf engstem Bauraum.

Ihre Vorteile

  • Geringer Platzbedarf durch sehr kleine Grundfläche
  • Fernmeldemöglichkeiten durch potenzialfreien Fernmeldekontakt
  • Optimaler Schutz dank mechanischer Trennung im Überlastfall
  • Erfüllt die Anforderungen gemäß IEC 62109-1 dank doppelter Isolation

Hauptmerkmale

  • Einsetzbar bis 5.000 m Höhe
  • Betriebstemperatur: -40 °C … +85 °C
  • Direkt auf die Leiterplatte lötbar
  • Ausführungen mit 10 kA und 20 kA Nennableitstoßstrom
  • Vorsicherungsfrei bis 2.000 A
  • Produkte für AC- und DC-Anwendungen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für die Gebäudeinstallation