Software-Suite für Ladeparkmanagement

Software-Suite für Ladeparkmanagement

Intelligent und zukunftssicher

Die EV Charging Suite vereint alle Funktionen in nur einer Software.

Die Software EV Charging Suite bildet die Schnittstelle zwischen Fahrer, Ladepark- und Netzbetreiber sowie Abrechnungsanbieter. Neben einem Lastmanagement unterstützt sie eine komfortable Verwaltung der Ladepunkte und Nutzer, verschiedene Autorisierungsmethoden sowie eine verbrauchsgerechte ­Abrechnung über den Backend-­Anbieter.

Ihre Vorteile

  • Intelligentes Lastmanagement sorgt für optimale Verteilung der Anschlussleistung und vermeidet Lastüberschreitungen
  • Einfache Inbetriebnahme, Konfiguration und Überwachung Ihres Ladeparks per Web-Oberfläche
  • Zukunftssicher und skalierbar durch einfaches Hinzufügen und Verwalten von Ladepunkten
  • Zuverlässiges Loggen aller Ladevorgänge zur Echtzeit-Visualisierung und präzisen Abrechnung über OCPP
  • Komfortable Anbindung an übergeordnete Gebäude- und Energiemanagementsysteme

Intelligentes Lastmanagement für mehr Verfügbarkeit

Das integrierte Lastmanagement gewährleistet die optimale Aufteilung der zur Verfügung stehenden Anschlussleistung auf die ­Ladepunkte. Dies vermeidet zum einen ein Auslösen der Hauptsicherung durch Überlastung und sichert damit die Verfügbarkeit Ihres Ladeparks. Zum anderen vermeiden Sie hohe Extrakosten, die beim Überschreiten der vertraglich vereinbarten Maximalleistung entstehen können.

Ladepark mit mehreren Ladepunkten und zentralem Terminal mit Touch-Panel  

Ladepark mit mehreren Ladepunkten, zwischen denen die Anschlussleistung aufgeteilt wird. Das zentrale Touch-Terminal dient zur Nutzerführung und -autorisierung.

Einfache und komfortable Konfiguration per Web-Browser

Über einen Standard-Webbrowser wird Ihr Ladepark einfach in Betrieb genommen, konfiguriert und überwacht. Das funktioniert ganz klassisch über einen PC in Ihrem Leitstand, ermöglicht Ihnen aber auch eine Fernwartung per Tablet oder Smartphone.

Leitstand mit Monitoren mit Web-Oberfläche der EV Charging Suite  

Steuerung und Überwachung des Ladeparks per Web-Browser in einem Leitstand

Fügen Sie neue Ladepunkte hinzu, legen Sie Nutzer mit verschiedenen Rollen und Rechten an und stellen Sie die Lastverteilung Ihren Anforderungen entsprechend ein. Darüber hinaus lassen sich umfangreiche Diagnose- und Statusinformationen zu jedem Ladepunkt abrufen. Die geloggten Ladedaten werden Ihnen anschaulich visualisiert und können zudem für externe Auswertungen exportiert werden.

Anfrage zu Ihrem Ladeparkprojekt

Sie sind Planer oder Errichter von Ladeparks und benötigen eine Lösung für das Lade- und Lastmanagement? Wir beraten Sie gern und klären mit Ihnen Ihre projektspezifischen Anforderungen.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Kundenstatement zur EV Charging Suite

GP Joule hat sich für Phoenix Contact als Lademanagement-Anbieter entschieden.