Zurück zur Übersicht

neu

Drehzahl- und Stillstandswächter – Live-Monitoring via Software

Der Drehzahl- und Stillstandswächter PSR-MM30 erfasst die Geschwindigkeit beweglicher Maschinenteile und schaltet im Gefahrenfall sicher ab. Mit der Software PSRmotion können Sie das Gerät komfortabel konfigurieren und Bewegungsabläufe Ihrer Maschine im Live-Messbetrieb visualisieren.

Ihre Vorteile

  • Platzersparnis durch hochkompakte Bauweise
  • Komfortable Konfigurations-Software mit Online-Monitoring
  • Auswertung von Sicherheitsschaltern in Schutztürapplikationen
  • Kompatibel mit modernen Safety-Encodern bis SIL 3
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit dank zuverlässigem Messverfahren

Hauptmerkmale

  • Bis SIL 3 und PL e
  • Bewegungserfassung über Encoder oder Näherungsschalter
  • Inbetriebnahme über USB-Anschluss
  • Zwangsgeführte Relaisausgänge
  • Überwachung von Stillstand und bis zu 3 unterschiedlichen Betriebsarten
  • Kostenfreie Software PSRmotion
  • Kompatibilität mit PSRswitch-Schaltern

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55