Zurück zur Übersicht

neu

Universalklemmen für Aluminiumleiter – Schnelle Installation, einfach und sicher

In den Al/Cu-Klemmen UBAL können Aluminium- und Kupferleiter eingesetzt werden. Durch vorgefettete Kontaktkammern wird besonders der Anschluss von Aluminiumleitern vereinfacht und die Wartungsfreiheit des Schraubanschlusses gewährleistet.

Ihre Vorteile

  • Geeignet für starre und mehrdrähtige Aluminium- und Kupferleiter
  • Vereinfachter Montageprozess durch Antioxidationsmittel in den Klemmstellen
  • Hohe Sicherheit durch Berührschutzkappen für leitende Klemmteile
  • Optimaler Leiteranschluss mit hohem Anzugsdrehmoment durch die Innensechskantschraube
  • Montierbar auf der Standardtragschiene (außer UBAL 240) oder direkt auf der Montageplatte

Hauptmerkmale

  • Kurzschlussgetestet nach EN 61238-1 Klasse A
  • Spannung: 1.000 V
  • Betriebstemperatur: 90 °C
  • Leiterquerschnitt Al: 6 mm² … 240 mm²
  • Leiterquerschnitt Cu: 2,5 mm² … 240 mm²
  • Klemmkörper aus verzinntem Aluminium
  • UL-zugelassen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55