Zurück zur Übersicht

neu

Sicherungsklemmen mit Schraubanschluss – Alle Anwendungen einfach absichern

Hebelsicherungsklemmen UK bieten den richtigen Sicherungshalter für diverse Einsatzgebiete. Mit bis zu 32 A und einer Verlustleistung bis 4 W sind sie perfekt geeignet für anspruchsvolle Standard- oder Photovoltaikanwendungen bis 1.000 V.

Ihre Vorteile

  • Photovoltaikvariante bis 1.000 V nach IEC 60269-6
  • Leicht zugängliche Sicherungsöffnungen
  • Komfortables Auswechseln der Sicherungseinsätze
  • Schnelle Identifizierung fehlerhafter Sicherungen dank LED-Statusanzeige
  • Einfache Brückbarkeit

Hauptmerkmale

  • Klassischer Schraubanschluss
  • Gleichspannung: 1.000 V
  • Strom: 32 A
  • Bis zu 4 W Verlustleistung möglich
  • Abstandhalter einsetzbar für höhere thermische Beanspruchungen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55