Zurück zur Übersicht

neu

Reihenklemmen mit Push-in-Anschluss – Seitlicher Leiteranschluss, bessere Übersicht

PTV, das ist die Reihenklemmen-Baureihe mit seitlichem Push-in-Anschluss. Der seitliche Leiteranschluss sorgt unter eingeschränkten Platzverhältnissen für eine übersichtlichere Verdrahtung und eine verbesserte Erkennbarkeit der Leiter- und Anschlusskennzeichnung.

Ihre Vorteile

  • Seitliche Leitereinführung für bessere Erkennbarkeit der Anschluss- und Leiterkennzeichnung
  • Übersichtliche Verdrahtung ohne Biegeradien
  • Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik
  • Anschlussprinzip und Leiterführung sind selbsterklärend
  • Verwendung von CLIPLINE complete-Standardzubehör

Hauptmerkmale

  • Vertikaler Push-in-Anschluss
  • Spannung bis 800 V
  • Strom bis 28 A
  • Querschnitt bis 4 mm²
  • Brückungs- und Prüfmöglichkeit

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55