Zurück zur Übersicht

neu

Stromvesorgungen mit höchster Funktionalität – Leistungsstark mit SFB Technology

Die neuen Spannungsvarianten der Stromversorgungen erweitern die QUINT POWER-Familie. Die Stromversorgung mit 110 V DC kann für Anwendungen bis zu einem Spannungsbereich von 135 V DC eingesetzt werden. Damit eignet sie sich ideal für die Prozess- und Energietechnik.

Ihre Vorteile

  • Besonders starke Ausgangsseite: einfache Anlagenerweiterung, zuverlässiges Starten schwieriger Lasten und Auslösen von LS-Schaltern
  • Sehr robuste Eingangsseite: hohe Störfestigkeit durch integrierten Gasableiter (bis 6 kV) und ≥20 ms Netzausfall-Überbrückungszeit
  • Besonders umfangreiche Signalisierung: präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
  • Konfiguriert bestellbar: ab Stückzahl 1

Hauptmerkmale

  • Statischer Boost bis 125 % dauerhaft
  • Dynamischer Boost bis 200 % für 5 s
  • Selective Fuse Breaking Technology (SFB): 6-facher Nennstrom für 15 ms
  • Analog-, Digital- und Relaiskontakte
  • Integrierter Gasableiter
  • Temperaturweitbereich: -40 °C … +70 °C

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

QUINT POWER-Stromversorgung individuell einstellen