Zurück zur Übersicht

Stromversorgungen mit höchster Funktionalität – Leistungsstark und platzsparend

QUINT POWER bietet erstmalig im Leistungsbereich bis 100 W höchste Anlagenverfügbarkeit bei kleinster Baugröße. Somit stehen präventive Funktionsüberwachung und kraftvolle Leistungsreserve nun auch für Ihre Anwendungen im niedrigen Leistungsbereich zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Starten schwieriger Lasten durch dynamischen Boost
  • Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
  • Hoher Wirkungsgrad und lange Lebensdauer bei geringer Verlustleistung und niedriger Erwärmung
  • Platzeinsparung im Schaltschrank durch schmale und flache Bauform
  • Freie Wahl zwischen Push-in- und Schraubanschluss

Hauptmerkmale

  • Leistungsreserven:
    • Statischer Boost bis 125 % dauerhaft
    • Dynamischer Boost bis 200 % für 5 s
  • Einstellbare Signalisierung von DC OK oder wählbaren Leistungsschwellen
  • Wirkungsgrad bis zu 93,7 %
  • Weiter DC-Eingangspannungsbereich 88 V DC ... 350 V DC
  • Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

QUINT POWER-Stromversorgung individuell einstellen