Zurück zur Übersicht

Konfektionierte M12-Gerätesteckverbinder für die Leistungsversorgung

Die neuen Gerätesteckverbinder der Serie M12 POWER in den Kodierungen K, L und M verfügen über ein montagefreundliches XL-Gehäuse. Sie eignen sich für die Vorder- oder Hinterwandmontage. Die Gerätesteckverbinder sind einsatzfertig vorkonfektioniert mit 20-cm-Litzen.

Ihre Vorteile

  • Montagefreundliche, optimierte Gehäusekontur mit Schlüsselweite 19
  • Für kompakte Geräte: hohe Leistungen auf kleinem Raum übertragen
  • Vorkonfektioniert mit 0,2 m langen Litzen für den sofortigen Einsatz
  • Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit

Hauptmerkmale

  • K-kodiert: 4+PE, bis 630 V / 16 A AC
  • L-kodiert: 4+FE, bis 63 V / 16 A DC
  • M-kodiert: 5+PE, bis 630 V / 8 A AC
  • Hinterwand- und Vorderwandmontage

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Rundsteckverbinder M17-M58