Zurück zur Übersicht

Orthogonale Leiterplattenklemme mit Push-in-Federanschluss

Leiterplattenklemmen FKDSO 2,5/ -L1 und -R1  

Leiterplattenklemmen FKDSO 2,5/ -L1 und -R1

Die Leiterplattenklemmen FKDSO 2,5/ -L1 und -R1 erlauben die orthogonale Ausrichtung zur Leiterplatte. Dadurch eignen sie sich besonders für tragschienenmontierbare Geräte. Dank links und rechts gewinkelter Varianten lässt sich der Leiterabgang flexibel in individuelle Geräte-Designs integrieren.

Ihre Vorteile

  • Anordnung der Klemme orthogonal zur Leiterplatte für optimale Zugänglichkeit in tragschienenmontierten Geräten
  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Federanschluss
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker

Hauptmerkmale

  • Ströme: bis 20 A
  • Spannungen: bis 320 V
  • Leiterquerschnitte 0,2 mm² ... 2,5 mm²
  • 1- bis 4-polig
  • Raster: 5 mm

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Steckverbinder

Weitere Informationen