Zurück zur Übersicht

Robuste Grundleiste mit Lötanker für PC 5-Leiterplatten-Steckverbinder

Robuste PC 5-Grundleisten mit Lötanker  

Robuste Grundleisten mit Lötanker

Dank zusätzlicher Lötanker bieten die neuen PC 5-Grundleisten noch mehr Stabilität auf der Leiterplatte. Die Grundleiste ist für alle Steckverbinder der Serie PC 5 mit oder ohne Click-and-Lock-Verriegelung geeignet.

Ihre Vorteile

  • Hohe Stabilität auf der Leiterplatte dank Lötanker
  • Sichere Handhabung, da Fehlstecken des Steckers nicht möglich ist
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz

Hauptmerkmale

  • Ströme: bis 41 A
  • Spannungen: bis 630 V (300 V UL)
  • 2- bis 6-polig
  • Raster: 7,62 mm
  • Mit Lötanker

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder

Weitere Informationen