Zurück zur Übersicht

neu

Reflow-lötfähige Grundleisten für Elektronikgehäuse der Serie ME-IO

THR-lötfähige Leiterplatten-Grundleisten erweitern das Anschlusstechnikprogramm für Elektronikgehäuse der Serie ME-IO. Damit stehen für die 4- und 6-poligen Leiterplatten-Steckverbinder nun vollbestückte Grundleisten für das Reflow-Lötverfahren sowie voll- und teilbestückte Ausführungen für das Wellenlöten zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Verwendung in SMD-Prozessen
  • Verpackung im Blistergurt für die automatisierte Pick-and-Place-Bestückung
  • Alle Grundleisten sind variabel kodierbar

Hauptmerkmale

  • Ströme bis 8 A
  • Spannungen bis 320 V
  • Raster: 3,45 mm, 5,0 mm
  • Material: Hochtemperaturkunststoff LCP
  • Verpackung: Blistergurt (150 Stück)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55