Zurück zur Übersicht

neu

Mehrkanalige elektronische Geräteschutzschalter – Aus der Ferne wieder einschalten

Die zwei neuen Varianten der mehrkanaligen elektronischen Geräteschutzschalter CBMC ... S-R verfügen über einen Statusausgang und einen Reset-Eingang. So lässt sich der Status der Geräte aus der Ferne überwachen und ausgelöste Kanäle wieder einschalten.

Ihre Vorteile

  • Einfacher Geräteaustausch durch kompakte Bauweise und individuelle Einstellbarkeit
  • Werkzeuglos einstellbare Stromkreise über Einknopfbedienung der drückbaren LED-Taster
  • Erhöhte Diagnose- und Steuermöglichkeiten durch integrierten Statusausgang und Reset-Eingang
  • Optimaler Schutz für Leitungen und Sensoren sowie NEC-Class-2-Stromkreise durch zusätzliche interne Ausgangssicherung

Hauptmerkmale

  • 4 unabhängige Kanäle
  • Nennstrom einstellbar in 1-A-Schritten
  • Statusausgang und Reset-Eingang
  • Individuelle Beschriftungsmöglichkeiten
  • Elektronischer Schutz vor Überlast- und Kurzschlussströmen
  • Bemessungsspannung: 24 V DC
  • Push-in-Anschluss


Zurück zur Übersicht

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Schutzgeräte – Geräteschutzschalter