Zurück zur Übersicht

neu

Hochkompakte Trennverstärker – Einfache Handhabung auf engstem Raum

Die 6,2 mm schmalen Trennverstärker MINI Analog Pro bieten Ihnen einfache Installation und Inbetriebnahme auf engstem Raum. Nutzen Sie die neuen, konfigurierbaren 3-Wege-Trennverstärker zur galvanischen Trennung, Umsetzung, Verstärkung und Filterung von Standardnormsignalen.

Ihre Vorteile

  • Einfache Installation durch leicht zugängliche Anschlusspunkte und steckbare Anschlussklemmen
  • Stromsignale im laufenden Betrieb messen, ohne die Stromschleife aufzutrennen
  • Einfache Netzwerkintegration durch kompakte Gateways
  • Vielfältig parametrieren per DIP-Schalter, Software oder App
  • Servicefreundlich: große Beschriftungsflächen, Status-LEDs und Sammelfehlermeldung

Hauptmerkmale

  • Baubreite: 6,2 mm
  • Genauigkeiten: bis 0,05 %
  • Sichere galvanische Trennung mit 3 kV Prüfspannung
  • Versorgungsspannungsbereich: 9,6 V DC … 30 V DC
  • Betriebstemperatur: -40 °C … +70 °C
  • Schraub- oder Push-in-Anschluss

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Trennverstärker und Messumformer