Zurück zur Übersicht

Durchführungsklemmen mit Push­-in­-Federanschluss für die Energietechnik

Durchführungsklemmen mit Push-in-Anschluss für die Energietechnik

Mit den neuen Durchführungsklemmen der Serie PT 4-WE schließen Sie Strom- und Spannungswandler, wie z. B. Netzschutzgeräte, effizient an. Die Klemmen eignen sich für Gerätewände mit einer Blechstärke bis 2,5 mm. Dank dem patentierten Rastmechanismus installieren Sie die Klemme schnell und einfach mit einem Schraubendreher.

Ihre Vorteile

  • Einfaches Anschließen der Leiter durch schnellen Push-in-Federanschluss
  • Schnelle Montage in einfachen Rechteckausschnitten dank patentiertem Rastmechanismus
  • CLIPLINE complete -Zubehör für einfaches Brücken, Prüfen und Beschriften
  • Hohe Flexibilität durch anreihbare Einzelklemmen

Hauptmerkmale

  • Leiterquerschnitte 0,2 mm² bis 4 mm²
  • Ströme bis 30 A
  • Kurzschlussströme nach EN 60255
  • Spannung: 6 kV Stoßspannung
  • Raster: 5,2 mm
  • 1- bis 20-polig
  • Brückbar

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Steckverbinder

Weitere Informationen