Zurück zur Übersicht

Spezifisches Tragschienengehäuse für Raspberry Pi-Computer

Tragschienen-Gehäuse RPI-BC für Raspberry Pi-Computer  

Tragschienen-Gehäuse RPI-BC für Raspberry Pi-Computer

Das neue Tragschienengehäuse RPI-BC ist für die Aufnahme von Raspberry Pi-Computern konzipiert. In dem Gehäuse können neben dem Raspberry Pi-Boards weitere Leiterplatten untergebracht werden, um zusätzliche Bauelemente und Schaltungen zu integrieren.

Ihre Vorteile

  • Werkzeuglose Montage
  • Viel Platz für zusätzliche Schaltungen auf Lochraster- oder Zusatzplatinen
  • GPIO-Leiste über Anschlusstechnik der Serie PTSM verwendbar
  • Einfache Modul-zu-Modul-Verbindung durch Busverbindung über Tragschienen

Hauptmerkmale

  • Auf der Tragschiene anreihbar
  • Baubreite: 107,6 mm
  • Abmaße nach DIN 43880
  • Geeignet für Raspberry Pi A+, B+, B2, B3
  • Wand- und tragschienenmontierbar
  • Verwendbar mit HBUS und Entwicklungsbausätzen BC

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Tragschienengehäuse für Raspberry Pi-Computer

Raspberry Pi-Boards und weitere Leiterplatten in einem Gehäuse integrieren.

Universelle Elektronikgehäuse von Phoenix Contact

Universelle Elektronikgehäuse

Embedded Systems in Form gebracht: Entwickeln Sie jetzt mit nur einem modularen Gehäusesystem varianten- und funktionsreiche Geräte für den dezentralen Einsatz.

Zum Elektronikgehäuse
Neue Steckverbinder und Elektronikgehäuse von Phoenix Contact

Neue Steckverbinder und Elektronikgehäuse

Entdecken Sie unsere neuen Steckverbinder zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung sowie vielseitige Elektronikgehäuse.

Zu den Neuheiten