Zurück zur Übersicht

neu

DC-USV mit integriertem Energiespeicher – Maximierte Pufferzeit

Die STEP USV ist jetzt mit neuer Speichertechnologie und Standardrundzellen verfügbar. Die Pufferzeit steigt durch den Einsatz der Lithium-Ionen-Technologie um über 70 % an. Um einen Netzausfall sicher zu überbrücken, stellt die STEP USV somit die kompakteste Lösung dar.

Ihre Vorteile

  • Stabile Versorgung sensibler Verbraucher dank geregelter Ausgangsspannung
  • Sicherheit durch integrierte Schutzbeschaltung und Temperaturüberwachung des Energiespeichers
  • Schnelle und einfache Installation durch integrierten Energiespeicher
  • Beenden des Batteriebetriebs über Remote-Kontakt
  • Flexible Montage durch Aufrasten auf Tragschiene oder Anschrauben auf ebenen Flächen

Hauptmerkmale

  • Varianten: 24 V DC und 12 V DC
  • Wirkungsgrad bis 97 %
  • Hohe Leistungsdichte: 66,7 Wh/dm3
  • Drei aktive Signalkontakte
  • R1/R2 Remote-Kontakt
  • Integrierter Energiespeicher: Lithium-Ionen-Technologie


Zurück zur Übersicht

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV