Zurück zur Übersicht

Robuste Anbaurahmen für RJ45- und LWL-Steckverbinder

Die neuen Push-Pull-ADVANCE-Anbaurahmen für Datensteckverbinder sind aus robustem Zinkdruckguss gefertigt und für industrielle Umgebungen bestens geeignet. Die IP65/67-Anbaurahmen sind für den Anschluss von RJ45- oder SCRJ-Steckverbindern ausgelegt. Sie erlauben somit flexible Lösungen für die Datenübertragung.

Ihre Vorteile

  • Vereinfachte Logistikprozesse: einheitliches Design für RJ45- und LWL-Steckgesichter
  • Optimal für industrielle Anwendungen geeignet dank durchgängiger Schirmanbindung
  • Durchgängiges Montagezubehör für verschiedene Anwendungsfelder wie 45°-Abgang oder tiefe Geräteausschnitte

Hauptmerkmale

  • Einteiliges Design
  • Mit selbstschließender Schutzklappe
  • Material: Zinkdruckguss
  • Schutzart: IP65/67

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Advanced Shielding Technology

Absolut sicher geschirmte M8- und M12-Steckverbinder.

Advanced Shielding Technology
Mehr erfahren

HIGHLIGHTS 2019

Profitieren Sie von der Digitalisierung.

HIGHLIGHTS 2019 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS
Neue Steckverbinder und Elektronikgehäuse von Phoenix Contact

Neue Steckverbinder und Elektronikgehäuse

Entdecken Sie unsere neuen Steckverbinder zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung sowie vielseitige Elektronikgehäuse.

Zu den Neuheiten 2019