Zurück zur Übersicht

Kompakte 19-Zoll-Rangierfelder für RJ45-Anschlussmodule

Die neuen, kompakten 19“-Rangierfelder eignen sich hervorragend für die Industrie- und Gebäudeverkabelung. Die RJ45-Anschlussmodule lassen sich ohne Spezialwerkzeug konfektionieren sowie einfach und sicher im Rangierfeld verrasten.

Ihre Vorteile

  • Hohe Packungsdichte auf einer Höheneinheit
  • Einfache Montage und Konfektion ohne Spezialwerkzeug
  • Inklusive integriertem Kabelabfang und direktem Erdungskonzept
  • Zukunftssichere Module für Datenraten bis 10 Gbit/s.

Hauptmerkmale

  • Bauhöhe: eine Höheneinheit (1 HE)
  • Ausgelegt für 24 RJ45-Anschlussmodule
  • Inklusive 19“-Befestigungskit
  • Beschriftungsfenster mit auswechselbaren Beschriftungsstreifen
  • Farbe: Grau oder Schwarz

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55