Kontakteinsätze und Kontakte

Kontakteinsätze und Klemmenadapter

Festpolig oder modular

Für jede Anwendung die passende Anschlusstechnik.

Zurück zu Schwere Steckverbinder

Kategorien

  • Kontakte
    Kontakte

    Crimpkontakte in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Anforderungen.

Suchen in Kontakteinsätze und Kontakte

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Möchten Sie unterschiedliche Medien über eine Schnittstelle übertragen oder Leitungen schnell zu Energieverteilern zusammenstecken? Phoenix Contact bietet die passende Lösung: Kontakteinsätze mit vielfältigen Anschlusstechniken für die Übertragung von Daten, Signalen und Leistung.

Ihre Vorteile

  • Großer Anwendungsbereich: für Daten, Signale, Leistung und Druckluft
  • Zeitsparend dank Schnellanschlusstechniken wie Push-in- oder QUICKON (IDC)-Anschluss
  • Installationszeit verkürzen durch innovativen Snap-in-Rahmen für modulare Kontakteinsätze
  • Individuelle Steckverbinder: bis zu sechs Module in einem B24-Gehäuse zu kombinieren
  • Fehlsteckschutz durch Kodierung mit Kunststoffprofilen

HEAVYCON Kontakteinsätze – für jede Anwendung die passende Anschlusstechnik

Mit unseren Kontakteinsätzen bieten wir Ihnen durchgängig kompatible und flexibel kombinierbare Schnittstellen in allen marktgängigen Baugrößen.
Schnellanschlusstechniken wie Push-in oder QUICKON-Schneidanschluss ermöglichen einen sekundenschnellen Leitungsanschluss. Die Einsätze sind steckkompatibel mit anderen Anschlusstechniken wie Crimpanschluss.

Modulare Kontakteinsätze – alles in einem Gehäuse

Kombinieren Sie aus unserem breiten Angebot die für Ihre Anwendung passenden Module: HEAVYCON modular umfasst über 50 Kontakteinsätze für die Leistungs-, Signal- und Datenübertragung sowie für Pneumatikanwendungen.
Der innovative Snap-in-Rahmen mit stabilen Rastfedern ermöglicht eine schnelle Montage. Der Snap-in-Rahmen passt in alle Gehäuse der HEAVYCON-Baureihen STANDARD, EVO und ADVANCE. Module und Rahmen sind kompatibel zum Marktstandard.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Schwere Steckverbinder 3D

Service


Steckverbinder-Konfigurator

Individuelle Industriesteckverbinder online konfigurieren und bestellen