Zurück zur Übersicht

neu

Modulare Kontakteinsätze für schwere Steckverbinder – Hochstromanwendungen einfach verdrahten

Push-in-Module installieren Sie einfach und werkzeuglos. Mit neuen Varianten der modularen Kontakteinsätze für
Hochstromanwendungen bis 40 A wird das Produktprogramm an Kontakteinsätzen mit Push- in Technology weiter ausgebaut.

Ihre Vorteile

  • Einfach und werkzeuglos installieren mit Push-in-Anschluss
  • Platzersparnis und hohe Packungsdichte durch kompakte Klemmkammer
  • Steckkompatibel mit anderen Anschlusstechniken wie Crimpanschluss oder Axialschraubeinsätzen
  • Hochkompakte modulare Schnittstelle durch Kombination verschiedener Übertragungsmedien in einem Gehäuse

Hauptmerkmale

  • Push-in-Anschluss
  • Material: PC
  • Passend für Gehäuse der Baureihe B (EVO, STANDARD und ADVANCE)
  • Steckkompatibel zum Marktstandard

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Schwere Steckverbinder 3D