Zurück zur Übersicht

PC WORX – eine Programmier-Software für alle Steuerungen

PC Worx ist die durchgängige Engineering-Software für alle Steuerungen von Phoenix Contact. Sie vereint Programmierung nach IEC 61131, Feldbuskonfiguration und Anlagendiagnose – in einer Software. Das heißt für Sie: optimales Zusammenspiel von Hard- und Software. Mit PC Worx realisieren Sie aufwendige Automatisierungskonzepte. Je nach Anzahl der zu unterstützenden I/Os wählen Sie zwischen zwei Versionen: PC Worx Basic und PC Worx Pro. Für den schnellen Einstieg in die Automatisierung mit Kleinsteuerungen bieten wir außerdem die kostenfreie Programmier-Software PC Worx Express.

    Die Programmiersoftware PC Worx im Überblick

    Intuitiv programmieren mit PC WORX  

    Intuitiv programmieren mit PC Worx

    • Intuitive Programmierung auf Basis aller IEC 61131-Sprachen
    • Einfache Erstellung von Netzwerk-Topologien per Drag-and-Drop
    • Komfortable Gerätehandhabung durch integrierte PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- sowie Modbus/TCP-Konfiguration und -Adressierung
    • Schneller Projektstart mit Projekt-Assistenten
    • Frühzeitige Programmtests dank Simulationsfunktion
    • Integriertes Diagnose-Tool für alle Systemkomponenten
    Zurück nach oben

    Durchgängig und flexibel programmieren

    PC WORX-Software  

    Perfekt für anspruchsvolle Automatisierung

    Mit PC Worx programmieren Sie auch anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben effizient. Dazu bietet die Software eine Vielzahl von hilfreichen Funktionen.

    • Programmieren in allen Sprachen der IEC 61131-3 wie AWL, FBS, KOP, FFLD, AS, ST
    • Querübersetzbarkeit der IEC-Sprachen
    • Komfortable Text- und Grafik-Editoren
    • Querverweisfenster
    • Projektassistenten/Projektvorlage
    • Multi-User-Fähigkeit und Passwortschutz
    • Multi-Projekt-Fähigkeit
    • Implizierte Adressierung
    • IntelliSense: Hilfsmittel zur Autovervollständigung beim Bearbeiten von Quellcodes
    • Projektvergleich
    • Globales Fremdsprachenkonzept
    Zurück nach oben

    Buskonfiguration mit PC Worx

    Programmieren auch in chinesischer Sprache  

    Programmieren auch in chinesischer Sprache

    Programmieren Sie flexibel. PC Worx unterstützt alle gängigen Busprotokolle und beinhaltet viele nützliche Funktionen für die Buskonfiguration.

    • Geeignet für INTERBUS, PROFINET, PROFIBUS und Modbus/TCP
    • Einfache Projektierung mehrerer SPS-Netzwerke in einem Projekt
    • Gewohnte Baumansicht zur Netzwerkdarstellung
    • Gerätekatalog
    • SPS-Ersetzen-Assistent
    • Modulkatalog für modular aufgebaute Geräte
    • PROFINET- und INTERBUS-Einlesen
    • PROFINET-Topologie-Einlesen
    • Gerätetaufe mit DNS/PROFINET-Gerätenamen und IP-Adressen
    • Neuvergabe von IP-Adressen und Gerätenamen für das gesamte Projekt
    • Automatische Erzeugung von PROFINET-Gerätenamen
    • GSD-Import
    Zurück nach oben

    Diagnose und Monitoring mit PC Worx

    Diagnose und Monitoring mit PC WORX  

    Diagnose und Monitoring mit PC Worx

    Erhöhen Sie Ihre Anlagenverfügbarkeit und nutzen Sie die zahlreichen PC Worx-Funktionen rund um das Monitoring und die Diagnose.

    • Benutzerfreundliche Online-Bedienung
    • Online-Änderungsfähigkeit
    • Grafische Anzeige der geforcten Variablen im Programmcode
    • Vollständige Integration von Diag+ für die Busdiagnosen IBS und PN
    • Forceliste
    • Watch-Windows
    • Logik-Analysator
    • Ethernet-Topologie-Darstellung
    • Rezepturverwaltung
    • Simulation ohne Hardware-SPS
    • Quellcodespeicherung im Zielsystem
    • Bedienen am Kontakt
    Zurück nach oben

    Schnell und sicher programmieren dank vordefinierter Projektvorlagen

    Steuerungen schneller einrichten  

    Steuerungen schneller einrichten

    PC Worx bietet Ihnen vordefinierte Projektvorlagen, zugeschnitten auf die Steuerungen von Phoenix Contact. Das heißt, Sie müssen Ihr Programm nicht für jede Steuerung individuell einrichten und sparen viel Zeit.

    Zurück nach oben

    Programmieren in Ihrer favorisierten Programmiersprache

    Flexibel in der Programmiersprache  

    Flexibel in der Programmiersprache

    Programmieren Sie so, wie Sie es bevorzugen. PC Worx unterstützt alle Programmiersprachen nach IEC 61131-3.

    • Anweisungsliste – AL
    • Funktionsbausteinsprache – FBS
    • Kontaktplan – KOP/Fixed Format Ladder Editor – FFLD
    • Ablaufsprache – AS
    • Strukturierter Text – ST
    Zurück nach oben

    Zuverlässiges Monitoring mit dem Logik-Analysator

    Fehler erkennen und korrigieren  

    Fehler erkennen und korrigieren

    Prüfen Sie Ihr Programm: Mit dem integrierten Logik-Analysator der PC Worx-Software erkennen und korrigieren Sie fehlerhafte Abhängigkeiten.

    • Mehrere variable Werte mitschreiben, in einem Fenster für einen wählbaren Zeitraum
    • Verwendbare Datentypen: Standard, Array und Struktur
    Zurück nach oben

    Online-Änderungsfähigkeit ohne Kompromisse

    Programme online ändern  

    Programme online ändern

    Über eine Online-Verbindung haben Sie Zugriff auf viele Funktionen von PC Worx – nutzen Sie diese ortsunabhängigen Möglichkeiten.

    • POE-Code kann komplett geändert werden
    • Hinzufügen von lokalen und globalen Variablen
    • Instanzieren neuer Funktionen, Funktionsbausteine und Programme
    • Ändern der Zykluszeit
    • Online-Programmentwicklung
    • Programmänderungen auch bei laufender Steuerung
    Zurück nach oben

    Komfortabel editieren und simulieren

    Komfortabel editieren mit übersichtlicher Programmier-Oberfläche  

    Komfortabel editieren mit übersichtlicher Programmier-Oberfläche

    Einfache und intuitive Handhabung sind zentrale Features der PC Worx-Software. Viele Eigenschaften wurden entwickelt, um Ihnen das Programmieren zu erleichtern.

    • Syntax Colouring zeigt Schlüsselworte
    • IntelliSense vervollständigt automatisch Variablennamen, Struktur- und Funktionsbausteinelemente
    • Farbunterscheidung der Bibliotheksbausteine nach Quelle
    • Assistenten für die unterschiedlichen Programmiersprachen
    • Ein Doppelklick auf Anwenderbausteine zeigt interne Informationen

    Ihr Nutzen

    Die Programmieroberfläche ist übersichtlicher und besser lesbar, das heißt, Sie editieren schneller und komfortabler.
    Dank der integrierten Simulationsumgebung testen Sie Ihr Programm ohne Hardware-SPS. Anschließend stellen Sie einfach von der Simulation auf die reale Anlage um.  

    Zurück nach oben

    PC Worx unterstützt bei der Fehlersuche

    Effiziente Fehlersuche  

    Effiziente Fehlersuche

    PC Worx bietet umfangreiche Diagnosemöglichkeiten. Dank vieler Debug-Funktionen finden Sie bei Störungen schnell die Fehlerquelle und verkürzen so die Inbetriebnahmezeit.

    • Breakpoints
    • Einzelschritt
    • Debug in Bibliotheken
    • Instanz-Debug
    • Werte aus verschiedenen Programmteilen in einem Watch-Window beobachten
    • Integrierte Rezepturverwaltung
    • Forceliste
    Zurück nach oben

    PHOENIX CONTACT AG

    Zürcherstrasse 22
    CH-8317 Tagelswangen
    +41 (0) 52 354 55 55