Ladekabel und Ladesteckdosen für die Elektromobilität

Ladekabel und Ladesteckdosen
Zurück zu Ladetechnik für die Elektromobilität

Kategorien

  • DC-Ladekabel
    DC-Ladekabel

    CHARX connect – Ladekabel nach CCS Typ 1, CCS Typ 2 und GB/T, zur Installation an der Ladestation, für Mode-4-Laden mit Gleichstrom.

  • AC-Ladekabel
    AC-Ladekabel

    CHARX connect – Ladekabel nach Typ 1, Typ 2 und GB/T, mobil oder zur Installation an der Ladestation, für Mode-3-Laden mit Wechselstrom.

  • Zubehör
    Zubehör für Ladekabel und Ladesteckdosen

    CHARX connect – Halterungen für AC- und DC-Ladekabel, Reparatur-Kits für DC-Ladekabel sowie Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedosen.

  • Fahrzeug-Ladedosen
    Ladesteckdosen für Elektroautos

    CHARX connect – Ladedosen nach CCS Typ 1, CCS Typ 2 und GB/T, zur Installation im Fahrzeug, zum Laden mit Wechsel- und Gleichstrom.

  • Infrastruktur-Ladedosen
    Ladesteckdosen für Ladestationen

    CHARX connect – Ladedosen nach Typ 2 oder GB/T, zur Installation in der Ladestation, für Mode-3-Laden mit Wechselstrom.

Suchen in Ladekabel und Ladedosen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sicher, zuverlässig und komfortabel: Unsere Ladestecksysteme CHARX connect setzen Maßstäbe in der Energieversorgung elektrisch betriebener Fahrzeuge. Dank versilberter Leistungs- und Signalkontakte, hochgenauer Temperaturüberwachung und integrierter Verriegelung sind unsere Ladekabel und Ladesteckdosen sicher und zuverlässig im Betrieb. Durch ihr ansprechendes, ergonomisches Design lassen sie sich leicht und komfortabel handhaben.

Ihre Vorteile

  • Vollständiges und normkonformes Produktprogramm für Typ 1, Typ 2 und GB/T
  • Effiziente Leistungsübertragung und Langzeitstabilität dank versilberter Kontaktoberflächen
  • Sicheres Laden durch Temperaturüberwachung und innovative Verriegelungsmechanismen
  • Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001

Entdecken Sie CHARX connect – E-Mobility empowered by Phoenix Contact

Ladestecksysteme für weltweit alle Anwendungen

Ob Laden am Wechselstromnetz oder schnelles Laden mit Gleichstrom – wir bieten die passenden Stecksysteme für die weltweit führenden Ladestandards:

  • Typ 1 für Nordamerika und weitere Länder
  • Typ 2 für Europa und weitere Länder
  • GB/T für China
Ladestecksysteme für weltweit alle Anwendungen  

1) Der Typ-1-Standard für Nordamerika sieht keinen infrastrukturseitigen Ladestecker vor. In Europa wird für diesen Fall ein Adapterkabel eingesetzt, das fahrzeugseitig aus einem Typ-1-Ladestecker und infrastrukturseitig aus einem Typ-2-Ladestecker besteht.


Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55