Zurück zur Übersicht

neu

Offline-AC-USV für die Tragschiene – Mit reiner Sinuskurve

Mit der neuen QUINT AC-USV sichern Sie auch kleinere Lasten bis zu 500 VA zuverlässig ab. Die AC-USV liefert im Batteriebetrieb eine reine Sinuskurve. Zur optimalen Auslegung Ihrer Anlage lässt sie sich mit einer Reihe von UPS-BAT-Energiespeichern kombinieren.

Ihre Vorteile

  • Weltweit einsatzbar durch automatische Erkennung des Spannungsbereichs, manuelle Spannungsvorwahl möglich
  • Reibungsloser Übergang durch reine Sinuskurve: im Batteriebetrieb erzeugter Sinus synchron zum vormals speisenden Netz
  • USB-Schnittstelle zur Verbindung mit z. B. Industrie-PCs
  • Starten aus dem Energiespeicher auch ohne Eingangsnetz möglich
  • Intelligentes Batteriemanagement: ermittelt die verbleibende Lebensdauer und Pufferzeit

Hauptmerkmale

  • Offline-Topologie VFD-SS-311
  • Umfangreiche Signalisierung
  • Integrierte USB-Schnittstelle
  • Hoher Wirkungsgrad
  • PC-Mode zum Herunterfahren von z. B. Industrie-PCs
  • Scheinleistung: 500 VA
  • Temperaturweitbereich: -25 °C … +60 °C


Zurück zur Übersicht

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV