Wireless Serial

Wireless Serial

Serielle Daten drahtlos übertragen

Nutzen Sie unsere zuverlässigen Funkverbindungen auch für Steuerungen oder serielle Peripheriegeräte.

Zurück zu Industrial Wireless

Kategorien

  • Produktliste Radioline
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Radioline mit Trusted Wireless 2.0-Funktechnologie für die zuverlässige Erfassung und Verteilung von I/O-Signalen in ausgedehnten Industrieanlagen.

Suchen in Wireless Serial

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Flexibel, wartungsarm und leistungsfähig – profitieren Sie auch in der seriellen Datenübertragung über RS-232/485-Schnittstellen von moderner Funktechnik. Im breiten Portfolio von Phoenix Contact finden Sie sicher die passende Lösung für Ihre Applikation.

Ihre Vorteile

  • Weniger Installations- und Wartungskosten durch den Wegfall von Leitungen
  • Bewegungsfreiheit für mobile oder austauschbare Automatisierungskomponenten dank drahtloser serieller Kommunikation
  • Keine laufenden Kosten für Übertragungsmedien durch verschleißfreie Funktechnik
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch anwenderfreundliche Installation
  • Einfache Punkt-zu-Punkt- oder Netzwerkverbindungen mit bis zu 250 Teilnehmern (Linie, Stern, Mesh)

Radioline-Funksystem

Radioline Funkmodul  

Radioline ist das Funksystem für ausgedehnte Anlagen

Radioline ist das Funksystem für ausgedehnte Anlagen. Mit dem Funksystem lassen sich mehrere Steuerungen oder serielle Peripheriegeräte einfach und schnell über die seriellen Schnittstellen RS-232 oder RS-485 via Funk vernetzen. Die Datenübertragung erfolgt transparent, sodass beliebige Protokolle, wie z. B. Modbus oder PROFIBUS, weitergeleitet werden können.

  • Hohe Zuverlässigkeit dank Trusted Wireless -Technologie
  • Unterstützte Frequenzbänder: 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz
  • Reichweiten bis zu 32 Kilometern durch einstellbare Datenrate
  • Flexibel im Netzwerkaufbau: Radioline unterstützt sowohl Punkt-zu-Punkt-Verbindungen als auch komplexe Mesh-Netzwerke mit bis zu 250 Teilnehmern
  • Geräte sparen: mit nur einem Gerät übertragen Sie I/O-Signale und serielle Daten, dank integrierter RS-232/485-Schnittstelle
  • Erweiterbar mit bis zu 32 I/O-Modulen: dank Tragschienen-Busverbinder und Hot-Swap-Fähigkeit

Anwendungsbeispiel PROFIBUS-Kabelersatz mit Radioline

Serielle Daten drahtlos  Zwischen Klärbecken übertragen  

PROFIBUS-Kabelersatz

Besonders bei drehenden Anwendungen stellen Schleifringe ein Problem in der Datenkommunikation dar. Mit Funksystemen von Phoenix Contact können Sie bewegte oder schwer zugängliche Automatisierungsgeräte einfach, zuverlässig und kosteneffizient in Ihr PROFIBUS-Automatisierungsnetzwerk integrieren. Erreichen Sie die optimale Wasserqualität dank einer sicheren Überwachung des Nachklärprozesses.

  • Funkmodul RAD-2400-IFS als PROFIBUS-Kabelersatz
  • PROFIBUS-Datenrate bis 93,75 kbit/s
  • Reichweite bis 3 km
  • Bis zu 14 Teilnehmer im Sternnetzwerk

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Weitere Informationen