Messwandler-Trennklemmen

Messwandler-Trennklemmen

Sicher trennen und kurzschließen

Kompakte Klemmen für den einfachen und individuellen Aufbau von Messwandlersätzen.

Zurück zu Strom- und Spannungsmessung

Kategorien

Suchen in Messwandler-Trennklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit den Messwandler-Trennklemmen bauen Sie Ihre Schaltanlagen platzsparend und modular auf. Das steckbare CLIPLINE complete-Systemzubehör zum Prüfen und Kurzschließen der Stromwandler sowie der Potentialverteilung lässt sich applikationsbezogen innerhalb der Klemmenleisten platzieren. Die Messwandler-Trennklemmen sind in verschiedenen Anschlusstechniken erhältlich.

Ihre Vorteile

  • Höchste Funktionalität: bis zu sechs universelle Funktionsschächte zur Potenzialverteilung oder zu Prüfzwecken
  • Einfache und sichere Bedienung durch eindeutige Kennzeichnung und Verrastung der Schaltzustände
  • Modularer Aufbau von Wandlerschaltungen durch steckbare Messwandler-Trennklemmen
  • Sicherer Schutz angeschlossener Stromwandler dank Steckervarianten mit integriertem, voreilendem Kurzschlusskontakt
  • Einfacher und funktionaler Aufbau durch konturgleiche Durchgangs- und Schutzleiterklemmen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55