Drehzahl- und Stillstandswächter

Filter

36 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Datenschnittstelle - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über Modbus/TCP an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

neu

Sicherheitsschaltgerät - PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SP - 2702358

Zweikanaliger Drehzahl- und Stillstandswächter bis SIL 3, Kat. 4, PL e, 2 sichere Relaisausgänge, geeignet für den Anschluss von HTL, TTL oder Sin/Cos-Encodern sowie Näherungsschaltern, steckbare Zugfederbklemme, Breite: 22,5 mm

Adapterkabel - CABLE-15/8/250/RSM/INDEL - 2902338

Kabeladapter für PSR-Drehzahlwächter (PSR-RSM4 und PSR-MM30), 15/8-polig, Kabellänge: 2,5 m, für Steuerung: INDEL

Adapterkabel - CABLE- 9/8/250/RSM/ELAU - 2902984

Kabeladapter für PSR-Drehzahlwächter (PSR-RSM4 und PSR-MM30), 9/8-polig, Kabellänge 2,5 m, für Steuerung: ELAU

Datenschnittstelle - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über Modbus/RS-485 an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Adapterkabel - CABLE-15/8/250/RSM/KINETIX - 2986698

Kabeladapter für PSR-Drehzahlwächter (PSR-RSM4 und PSR-MM30), 15/8-polig, Kabellänge 2,5 m, für Steuerung: Allen-Bradley (Kinetix)

Adapterkabel - CABLE-15/8/250/RSM/FM-NC - 2981635

Kabeladapter für PSR-Drehzahlwächter (PSR-RSM4 und PSR-MM30), 15/8-polig, Kabellänge 2,5 m, für Steuerung: Siemens

Datenschnittstelle - EM-DNET-GATEWAY-IFS - 2901529

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über DeviceNet™ an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Adapterkabel - CABLE-15/8/100/RSM/BM - 2904108

Kabeladapter für PSR-Drehzahlwächter (PSR-RSM4 und PSR-MM30), 15/8-polig, Kabellänge: 1 m, für Steuerung: Baumüller

Adapter - PSR-RSM-HTL-ADAPTER - 2981897

Adapter für PSR-RSM, Hardware- Interface für HTL Encoder - Signalanpassung

36 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55