Prüfstecksystem mit Betriebsstecker und Wandlerkurzschluss in der Prüfsteckleiste

Prüfstecksystem mit Betriebsstecker und Wandlerkurzschluss in der Prüfsteckleiste

Prüfvorgänge optimieren

Mit FAME 1 fassen Sie Prüfvorgänge in einzelnen Blöcken zusammen.

Zurück zu Prüfstecksystem

Kategorien

Suchen in Prüfstecksystem mit Betriebsstecker und Wandlerkurzschluss in der Prüfsteckleiste

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

FAME 1 vereint die komplexen Schalthandlungen für Funktionsprüfungen von Strom- und Spannungswandler sowie Auslöse- und Signalkontakt in jeweils einzelnen kompakten und platzsparenden Blöcken. Das System arbeitet nach dem Schließerprinzip. Im Normalbetrieb ist ein Betriebsstecker erforderlich. Die automatische Wandlerkurzschlussfunktion wird mit Steckbrücken in der Prüfsteckleiste sichergestellt.

Ihre Vorteile

  • Maximale Sicherheit mit voreilendem und automatischem Wandlerkurzschluss, berührgeschützes Design
  • Konfigurierbare Kurzschlussbrückung in der Prüfsteckleiste mit standardisiertem CLIPLINE complete-Systemzubehör
  • Sicher in der Anwendung durch Verrastung und Zweihandbedienung des Betriebssteckers
  • Erfüllt zusätzlich alle osteuropäischen Anforderungen an Prüfstecksystem mit Betriebsstecker und Wandlerkurzschluss in der Prüfsteckleiste
  • Wartungsfreier Schraubanschluss dank Reakdyn-Prinzip
  • Kompatibel zum Wandausschnitt bestehender Prüfsysteme

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55