Photovoltaikanlagen-Management

Photovoltaikanlagen-Management

Schützen und überwachen

Schützen Sie Ihre Anlage vor Blitz- und Überspannungsschäden und steigern Sie die Effizienz, indem Sie stets über den Anlagenzustand informiert sind.

Zurück zu Überwachung und Diagnose

Kategorien

Suchen in Photovoltaikanlagen-Management

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Für eine ertragreiche Energiegewinnung durch Sonnenkraft bieten wir Ihnen begeisternde Lösungen aus einer Hand. Mit zuverlässigen Monitoring-Produkten sind Sie über den Zustand Ihrer Photovoltaikanlage stets informiert und können umgehend reagieren, um maximale Erträge zu erzielen.

Ihre Vorteile

  • Photovoltaikmodule vor Blitz- und Überspannungsschäden schützen und Erträge steigern mit kompakten, maßgeschneiderten Geräteanschlusskästen
  • Sonnenstrom effizient nutzen dank Systemen zur Überwachung einzelner Strings
  • Immer informiert dank Softwaretools zur Zustandserfassung und schnellem Alarming per E-Mail oder SMS

Generatoranschlusskasten

GAK mit  String-Sicherung  außerhalb des  Schaltkastens  

Der GAK mit externer String-Sicherung überzeugt durch seine kompakte Bauform

Als Planer und Errichter von Photovoltaikanlagen möchten Sie maximale Erträge mit Ihrer Anlage erreichen. Die Generatoranschlusskästen (GAKs) von Phoenix Contact vereinen wichtige Funktionen zur Steigerung der Anlagenleistung in einem kompakten, platzsparenden Gehäuse.

Die Kästen sammeln und verteilen String-Ströme, schützen einzelne Module vor Blitz- und Überspannungsschäden und überwachen die Anlagenleistung. Je nach Anforderung können Sie zwischen dem GAK mit Standard-String-Sicherung und dem besonders kompakten GAK mit String-Sicherung außerhalb des Schaltkastens wählen.

String-Überwachung

Solarcheck zur String-Überwachung  

SOLARCHECK informiert Sie zuverlässig über die Leistung Ihrer Photovoltaikanlage

Photovoltaikanlagen sollen in möglichst kurzer Zeit maximale Energieerträge aus solarem Strom erzielen. Daher gilt es, selbst auf Ausfälle einzelner Strings unmittelbar zu reagieren. Mit dem Überwachungssystem für String-Ströme von Phoenix Contact reagieren Sie sofort auf Störungen und Leistungsverluste.

Das System besteht aus einem Kommunikationsmodul und verschiedenen Messmodulen, mit denen Sie die Ströme und Spannungen Ihrer Anlage sicher überwachen.

Software zur Solaranlagenüberwachung

Software-KartonPV Monitor+  

Ihre Überwachungslösung für Photovoltaikanlagen

Sichern Sie langfristig die Erträge Ihrer Photovoltaikanlagen: Die Überwachungssoftware PV Monitor+ ist dafür die effiziente Lösung. Spannungen und Ströme werden erfasst und über ein Kommunikationsmodul an eine modulare Kleinsteuerung übertragen. Über- oder unterschreiten diese Werte die eingestellten Parameter, so wird ein Alarm in Form einer E-Mail oder SMS versendet. Auf diese Weise haben Sie die Leistung Ihrer Anlage stets im Blick.


Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55