Rangierwaben

Rangierwaben

Modular, einfach und intuitiv rangieren

Rangieren Sie Signale sicher mit einem innovativen Farbleitsystem mit bis zu 20 % mehr Packungsdichte.

Zurück zu Reihenklemmen für die Prozesstechnik

Kategorien

Suchen in Rangierwaben

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Rangierwaben PTMC bieten Ihnen aufgrund ihrer kompakten Bauform die höchste Signaldichte bei der Rangierung im Automatisierungsumfeld. Der modulare, polzahlgenaue Aufbau mit farblich gestalteten Matrixelementen sorgt für eine platzsparende, übersichtliche und fehlerfreie Verdrahtung.

Ihre Vorteile

  • Bis zu 20 % erhöhte Signaldichte durch kompakte Bauform
  • Polzahlgenauer, applikationsgerechter Aufbau durch modulare Bauweise
  • Komfortabel prüfen durch frei zugängliche 2,3-mm-Prüfabgriffe zentriert neben den Anschlussstellen
  • Flexibler Einsatz durch Direkt-, 19-Zoll-Rack- oder Tragschienenmontage
  • Übersichtlich durch großflächige Beschriftungsmöglichkeiten für Matrixkennzeichnung
  • Varianten ohne Betätigungsdrücker erhältlich
  • Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE-complete-Systemzubehör

Einsatz von Rangierwaben

Rangierwabenverdrahtung  

Rangierwabenverdrahtung

Neben dem Einsatz von Bussystemen in Neuanlagen und Retrofits, z. B. in Kraftwerken und Prozessanlagen, hat aufgrund hoher Sicherheits- bzw. Verfügbarkeitsansprüche die Point-to-Point-Verbindung weiterhin Bestand. Vorteil ist hier die schnelle Fehlerortung mit Standardmessgeräten. Mit hoher Signaldichte, geringem Platzbedarf und bester Übersichtlichkeit bleibt die Rangierwabe auch in Zukunft unverzichtbar.

Mit dem patentierten und modularen PTMC-Rangierwabenkonzept steht Ihnen ein innovatives System für Ihre Rangieraufgaben zur Verfügung.

Flexibel einsetzbar

Flexibel bei der Montage  

Flexibel bei der Montage

Alternativ zur Direktmontage, z. B. in 19-Zoll-Racks, stehen Ihnen Adapter für die Tragschienenmontage zur Verfügung. Einsetzbar somit auch in kleinste Maschinengehäuse oder Unterverteiler.

Rangierwaben konfigurieren

Konfigurieren Sie Rangierwaben nach Ihren Wünschen

Die Rangierwaben lassen sich in der Produktliste „Konfektionierbare Rangierwaben“ einfach konfigurieren und per Mausklick bestellen. Hierzu wählen Sie die zu konfigurierende Variante aus und bestimmen dann die Anzahl und Farbe der Wabenelemente.

1. Konfigurationsvarianten auswählenArtikel finden Sie in der Produktliste: Konfektionierbare Rangierwaben
RangierwabenRangierwabe zur Direktmontage, 4-polig:                                          
1-reihig PTMC 1,5 /1-2-DF 3001937
2-reihig PTMC 1,5 /2-2-DF 3001940
3-reihig PTMC 1,5 /3-2-DF 3001942
4-reihig PTMC 1,5 /4-2-DF 3001943
5-reihig PTMC 1,5 /5-2-DF 3001944
6-reihig PTMC 1,5 /6-2-DF 3001945
7-reihig PTMC 1,5 /7-2-DF 3001946
8-reihig PTMC 1,5 /8-2-DF 3001947
Hinweis:
Reihen = Anzahl in X-Richtung
Rangierwabe zur Direktmontage, 6-polig:                             
1-reihig PTMC 1,5 /1-3-DF 3001929
2-reihig PTMC 1,5 /2-3-DF 3001930
3-reihig PTMC 1,5 /3-3-DF 3001931
4-reihig PTMC 1,5 /4-3-DF 3001932
5-reihig PTMC 1,5 /5-3-DF 3001933
6-reihig PTMC 1,5 /6-3-DF 3001934
7-reihig PTMC 1,5 /7-3-DF 3001935
8-reihig PTMC 1,5 /8-3-DF 3001936
Hinweis:
Reihen = Anzahl in X-Richtung
Rangierwabe zur Tragschienenmontage, 4-polig:
1-reihig PTMC 1,5 /1-2-NS 3001915            
2-reihig PTMC 1,5 /2-2-NS 3001916
3-reihig PTMC 1,5 /3-2-NS 3001917
4-reihig PTMC 1,5 /4-2-NS 3001918
5-reihig PTMC 1,5 /5-2-NS 3001919
6-reihig PTMC 1,5 /6-2-NS 3001920
7-reihig PTMC 1,5 /7-2-NS 3001921
8-reihig PTMC 1,5 /8-2-NS 3001922
Hinweis:
Reihen = Anzahl in X-Richtung
Rangierwabe zur Tragschienenmontage, 6-polig:
1-reihig PTMC 1,5 /1-2-NS 3001905         
2-reihig PTMC 1,5 /2-2-NS 3001906
3-reihig PTMC 1,5 /3-2-NS 3001907
4-reihig PTMC 1,5 /4-2-NS 3001908
5-reihig PTMC 1,5 /5-2-NS 3001910
6-reihig PTMC 1,5 /6-2-NS 3001911
7-reihig PTMC 1,5 /7-2-NS 3001913
8-reihig PTMC 1,5 /8-2-NS 3001914
Hinweis:
Reihen = Anzahl in X-Richtung

Bestellbeispiel

Eine Rangierwabe soll folgende Konfiguration besitzen:

Betätigungsdrücker, Direktmontage der Rangierwabe, drei Anschlüsse je Einzelelement. Vier Reihen in X-Richtung und zehn Spalten in Y-Richtung.
Reihe 1: Blau
Reihe 2: Rot
Reihe 3: Grau
Reihe 4: Gelb
Hierfür wählen Sie bitte aus den konfigurierbaren Artikeln die Artikelnummer 3001932.

Hinweis: Nur gleichfarbige Reihen in X-Richtung sind möglich. Geben Sie die Anzahl der Spalten bei der Bestellung an. Minimal zwei Spalten und maximal 20 Spalten sind bestellbar. Die konfigurierbare Wabe wird fortlaufend von 1 - n durchnummeriert, je nach Aufbau bzw. Polzahl.

2. Anzahl und Farben der Wabenelemente festlegen: 
RangierwabenDie Bestellangabe zum Bestellbeispiel lautet dann:

Artikel-Nr. / Spalten / Reihe 1 / Reihe 2 / Reihe 3 / Reihe 4

3001932 / 10 / BU / RD / GY / YE

Hinweis: Befestigungsmaterial zur Wand- oder Tragschienenmontage wird in ausreichender Menge mitgeliefert. Schildchenadapter DF-PTMC-ZB Art.-Nr. 3270410 bitte als Zubehör bestellen.
Frei konfigurierbare Rangierwaben mit elf Farben zur Auswahl:
BU = Blau
RD = Rot
GY = Grau
YE = Gelb
GN = Grün
BN = Braun
WH = Weiß
BK = Schwarz
VT = Violett
OG = Orange
PK = Pink

Vorkonfektionierte Rangierwaben

Rangierwaben vorkonfektioniert nach Farbzusammenstellung  

Rangierwaben vorkonfektioniert nach Farbzusammenstellung

Rangierwaben sind auch vorkonfektioniert in unterschiedlichen, standardisierten Farbzusammenstellungen erhältlich, z. B. nach DIN VDE 0815.

Rangierverbinder

Rangierverbinder  

Rangierverbinder

Die kompakten Rangierverbinder PTRV dienen der übersichtlichen Rangierung von Signalen im Automatisierungsumfeld. Die Verdrahtung einer großen Anzahl von Leitern wird durch farblich individuell gestaltbare Etagen vereinfacht. Zusammen mit der Frontverdrahtung vermeiden Sie somit Fehler beim Anschluss. Konturgleiche Potenzialverteiler und umfangreiches Zubehör runden das Programm ab.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55