Maschinenleuchten

Filter

35 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Montagehalter - PLD M-ME MC/D70 - 2702493

Montagehalter, AIMgSi0,5: Aluminium, für Maschinenleuchten PLD M 260 .../D70, Schwenkbereich ±30°

LED-Maschinenleuchte - PLD M 260 W-75/95 650/D70 - 2702486

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel 75 °/95 °, Farbtemperatur 5000 K, Länge 650 mm, Durchmesser 70 mm, M12-Steckverbinder, Leuchtengehäuse: Aluminium eloxiert, Glasscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG, thermisch vorgespanntes Floatglas), schwenkbar, resistent gegen Kühl- und Schmiermittel

LED-Maschinenleuchte - PLD M 160 W-95/105 196 - 2702475

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel 95 °/105 °, Farbtemperatur 6200 K, Länge 196 mm, Leuchtengehäuse: Aluminium eloxiert, Leuchtenabdeckung: Acryl satiniert, schwenkbar, inklusive Montagezubehör

Montagewinkel - PLD M-ME MB/D40 - 2702527

Montagewinkel, rostfrei, 2A (X5CrNi-18-10): Stahl, für Maschinenleuchten PLD M 260 .../D40, Schwenkbereich ±45°

LED-Maschinenleuchte - PLD M 260 W-40/80 190/D40 - 2702938

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel 40 °/80 °, Farbtemperatur 5000 K, Länge 190 mm, Durchmesser 40 mm, M12-Steckverbinder, Leuchtengehäuse: Aluminium eloxiert, Glasscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG, thermisch vorgespanntes Floatglas), schwenkbar, resistent gegen Kühl- und Schmiermittel

LED-Maschinenleuchte - PLD M 260 W-40/80 540/D40 - 2702941

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel 40 °/80 °, Farbtemperatur 5000 K, Länge 540 mm, Durchmesser 40 mm, M12-Steckverbinder, Leuchtengehäuse: Aluminium eloxiert, Glasscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG, thermisch vorgespanntes Floatglas), schwenkbar, resistent gegen Kühl- und Schmiermittel

LED-Maschinenleuchte - PLD M 260 W-85/95 365/D40/SC - 2702934

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel 85 °/95 °, Farbtemperatur 5000 K, Länge 365 mm, Durchmesser 40 mm, M12-Steckverbinder, Leuchtengehäuse: Aluminium eloxiert, Glasscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG, thermisch vorgespanntes Floatglas), schwenkbar, resistent gegen Kühl- und Schmiermittel, in Serie schaltbar

LED-Maschinenleuchte - PLD M 160 W-95/105 1176 - 2702479

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel 95 °/105 °, Farbtemperatur 6200 K, Länge 1176 mm, Leuchtengehäuse: Aluminium eloxiert, Leuchtenabdeckung: Acryl satiniert, schwenkbar, inklusive Montagezubehör

LED-Maschinenleuchte - PLD M 260 W-85/95 540/D40 - 2702482

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel 85 °/95 °, Farbtemperatur 5000 K, Länge 540 mm, Durchmesser 40 mm, M12-Steckverbinder, Leuchtengehäuse: Aluminium eloxiert, Glasscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG, thermisch vorgespanntes Floatglas), schwenkbar, resistent gegen Kühl- und Schmiermittel

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS - 1694499

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m

35 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55