neu
Führen Sie auch hohe Ströme zuverlässig und dauerhaft durch die Wand. Bei freier Wahl der Anschlussart.
Phoenix Contact bietet Ihnen ein komplettes Produktprogramm an Hochstrom-Durchführungsklemmen im kompakten Design. Für jeden Fall die passende Lösung: für Wandstärken von 1 bis 6 mm, Stromstärken bis 309 A und Spannungen bis 1000 V (VDE).
neu
Unser Produktprogramm der Hochstrom-Durchführungsklemmen bietet Ihnen eine einzigartige Vielfalt an Anschlussoptionen – vom etablierten Schraub- über den Push-in- bis hin zum neuen T-LOX-Anschluss.
Verbinden Sie industrielle Applikationen mit hohen Ansprüchen an die Kontaktsicherheit mit der weltweit am häufigsten eingesetzten Anschlussart. Unabhängig vom Leiterquerschnitt lassen sich mit dem Schraubanschluss sehr große Kontaktkräfte pro Kontaktfläche erzielen.
Ob Push-in- oder Schenkelfeder, das Federprinzip ermöglicht den schnellen und werkzeuglosen Leiteranschluss. Massivleiter und Leiter mit Aderendhülse werden einfach in die Push-in-Klemmstelle eingeführt und durch Betätigung des farblich abgesetzten Drückers gelöst. Beim Anschluss sowie zum Lösen feindrähtiger Leiter ohne Aderendhülse kann die Klemmstelle ebenfalls per integriertem Federdrücker geöffnet werden.
Die Push-Lock-Feder ermöglicht den einfachen und werkzeuglosen Anschluss starrer sowie flexibler Leiter mit und ohne Aderendhülse. Der Leiter wird einfach in die geöffnete Klemmstelle eingeführt und durch Betätigung des Kipphebels über die Push-Lock-Feder angeschlossen. Alternativ kann der Leiter per Push-in-Technik auch in die geschlossene Klemmstelle eingeführt werden.
Ob Push-in- oder Schenkelfeder, das Federprinzip ermöglicht den schnellen und werkzeuglosen Leiteranschluss. Massivleiter und Leiter mit Aderendhülse werden einfach in die Push-in-Klemmstelle eingeführt und mittels Schraubendreher gelöst. Beim Anschluss sowie zum Lösen feindrähtiger Leiter ohne Aderendhülse kann die Klemmstelle ebenfalls per Schraubendreher geöffnet werden.
Unsere Hochstrom-Durchführungsklemmen bieten Ihnen zahlreiche Komfortfunktionen und umfangreiches Zubehör für höchste Anwenderfreundlichkeit bei Anschluss und Wartung.
Die Klemmen bestehen aus einem Außen- und Innenteil. Sie werden einfach und werkzeuglos miteinander durch die Gehäusewand verrastet. Eine feine Rasterung sorgt für einen festen Sitz unabhängig von der Wandstärke.
Dank einer im Gehäuse integrierten universellen Beschriftungsnut können Sie die Durchführungsklemmen eindeutig markieren und die Installation und Wartung vereinfachen.
Dank Produktvarianten mit Rastzapfen können Sie die einpoligen Hochstrom-Durchführungsklemmen einfach aneinanderreihen und so vorkonfektionierte Blöcke bilden.
Vergussvarianten sind speziell auf die Anforderungen von vergossenen Geräten ausgelegt. Sie garantieren höchste Dichtigkeit auch bei niedrig-viskoser Vergussmasse.
Für Anwendungen mit erhöhter mechanischer Beanspruchung stehen Schraubbefestigungen für die Geräteinnenseite zur Verfügung.
Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.
Steckverbinder
"$pageName" auf