Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Für hohe Signalqualität

MSR-Produkte von Phoenix Contact sorgen für eine hohe Signalqualität und sichern die Güte Ihrer Regelkreise.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Energie- und Leistungsmessung
    Energie- und Leistungsmessung

    Messgeräte, Datenlogger, Sensoren und Zähler für die Energieüberwachung in Maschinen und Anlagen.

  • Flexibles I/O-Rangiersystem
    Flexibles I/O-Rangiersystem

    Das flexible I/O-Rangiersystem von Phoenix Contact hilft, Universal I/O auf der Interface- und Rangierebene wirklich "universell" zu machen.

  • Photovoltaik-Parkmanagement
    Photovoltaik-Parkmanagement

    Schalten Sie Ihre Photovoltaikanlage im Wartungs- und Gefahrenfall sicher ab und steigern Sie die Effizienz, indem Sie stets über den Anlagenzustand informiert sind.

  • Produktliste Multiplexer für HART-Signale
    Multiplexer für HART-Signale

    Multiplexer zur digitalen Anbindung von HART-fähigen Feldgeräten an einem PC oder Management-System.

  • Prozessanzeigen und Feldgeräte
    Prozessanzeigen und Feldgeräte

    Temperaturen direkt im Feld erfassen, Prozesswerte überwachen, anzeigen und steuern mit Prozessanzeigen und Feldgeräten.

  • Steuerungen
    Steuerungen

    Kleinsteuerungen, SPS und Software-SPS für jegliche Automatisierungsaufgaben.

  • Strom- und Spannungsmessung
    Strom- und Spannungsmessung

    Messumformer für die Erfassung von Gleich-, Wechsel- und verzerrten Strömen und Spannungen.

  • Trennverstärker
    Trennverstärker

    Signale sicher übertragen, trennen, wandeln, filtern, verstärken – unsere Trennverstärker sorgen für die störungsfreie Übertragung analoger Signale.

  • Überspannungsschutz für MSR-Technik
    Überspannungsschutz für MSR-Technik

    Überspannungsschutzgeräte für die MSR-Technik besitzen eine Kombination aus hohem Ableitvermögen und schnell reagierenden Bauelementen.

  • Überwachungsrelais
    Überwachungsrelais

    Relais zum Überwachen von Strömen, Spannungen und anderen Netzparametern.

  • Zeitrelais
    Zeitrelais

    Extra schmale oder multifunktionale Zeitrelais für einfache Zeitsteuerungen.

Suchen in Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Signale trennen, wandeln und filtern, Prozesse überwachen und regeln: Unsere MSR-Komponenten decken alle Aufgaben der störungsfreien Signalübertragung von der Sensor- bis in die Steuerungsebene ab.

Ihre Vorteile

  • Störungsfreie Übertragung analoger Signale sowie Temperaturerfassung im Feld durch vielseitig einsetzbare Trennverstärker und 2-Leiter-Feldgeräte
  • Analog- und Temperatursignale anzeigen, überwachen und steuern mit den multifunktionalen Prozessanzeigen
  • Steuerung einfacher Prozesse bis hin zu anspruchsvollen regelungstechnischen Applikationen dank modularer Steuerungstechnik als Hard- und Software
  • Energiedaten und Prozessparameter stets im Blick mit Produkten für Monitoring und Überwachung
  • Ströme jeder Kurvenform wandeln mit über 3000 Stromwandlern und Strommessumformern
  • Schutz empfindlicher Signalschnittstellen vor Überspannungen mit leistungsstarken und schnell reagierenden Ableitern

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Mehrkanalige elektronische Schutzschalter von Phoenix Contact

Mehrkanalige elektronische Schutzschalter

Der neue Geräteschutzschalter kombiniert kompakte Bauweise und individuelle Einstellbarkeit. Schützen Sie alle Anwendungen sicher mit nur einem Gerät.

Zum elektronischen Schutzschalter
Schmale elektronische Geräteschutzschalter von Phoenix Contact

Schmale elektronische Geräteschutzschalter

Universell auf nur 6 mm: So sparen Sie über 30 % Platz. Diese Geräteschutzschalter sind optimal geeignet für einfache, platzsparende Potenzialverteilung.

Zu den Geräteschutzschaltern