DC/DC-Wandler

DC/DC-Wandler

Geregelte Gleichspannung

Vermeiden Sie Störungen des Verbrauchers: DC/DC-Wandler liefern geregelte Gleichspannung.

Zurück zu Stromversorgungen und USV

Kategorien

  • Produktliste UNO POWER
    UNO POWER

    UNO POWER DC/DC-Wandler versorgen den Schaltschrank direkt aus der Photovoltaikanlage.

  • Produktliste Zubehör
    Zubehör

    Die AC-Einspeiseklemme versorgt MINI DC/DC-Wandler mit gleichgerichteter und gesiebter Spannung.

Suchen in DC/DC-Wandler

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

DC/DC-Wandler sorgen für eine geregelte Gleichspannung. Sie ändern das Spannungsniveau, frischen Spannungen am Ende langer Leitungen auf oder sorgen für den Aufbau unabhängiger Versorgungssysteme durch galvanische Isolation.

Ihre Vorteile

  • Hohe Flexibilität durch großen Eingangsspannungsbereich
  • Extrem belastbar: Schutzlackierung für anspruchsvolle Umgebungen wie 100 % Luftfeuchtigkeit
  • Ex- und IECEx-Zulassung ermöglicht den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen
  • Präventive Funktionsüberwachung: QUINT POWER meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
  • Maximale Sicherheit: QUINT POWER löst Leitungsschalter zuverlässig aus
  • Direkte Feldinstallation: keine Zuführung eines AC-Anschlusses beim UNO DC/DC-Wandler
  • DC/DC-Wandler sind Teil des COMPLETE line-Systems

QUINT POWER – DC/DC-Wandler mit führenden Technologien

DC/DC-Wandler mit SFB Technology  

Mit der SFB Technology werden Anlagen wirtschaftlich und selektiv abgeschaltet

DC/DC-Wandler der QUINT-Familie wandeln Nenneingangsspannungen von 12 V DC, 24 V DC oder 48 V DC in
Ausgangsspannungen von 5 bis 56 V DC. Führende Technologien erhöhen Sicherheit und Zuverlässigkeit:

  • Stärkste Ausgangsseite: einfache Anlagenerweiterung, zuverlässiges Starten schwieriger Lasten und schnelles Auslösen von LS-Schaltern (SFB Technology)
  • Umfangreiche Signalisierung: präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
  • Freie Wahl zwischen Push-in- und Schraubanschluss
  • Konfiguriert bestellbar: ab Stückzahl 1
  • Ex- und IECEx-Zulassung ermöglicht den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen

QUINT POWER CO für extreme Bedingungen

QUINT DC/DC-Wandler mit schützender Schutzlackierung  

QUINT DC/DC-Wandler mit Schutzlackierung

Die Schutzlackierung dieser DC/DC-Wandler schützt vor Staub, korrosiven Gasen und 100 % Luftfeuchtigkeit sowie vor Ausfällen durch korrosionsbedingte Kriechströme und elektrochemische Migration.

Spannungsebenen der QUINT DC/DC-Wandler mit 12 bis 48 V DC

Spannungsebenen der QUINT DC/DC-Wandler  

Die Spannungsebenen der QUINT DC/DC-Wandler mit 12 bis 48 V DC

Die QUINT DC/DC-Wandler haben einen großen Eingangsspannungsbereich: Alle gängigen Ein- und Ausgangsspannungen in den Leistungsklassen bis 480 W sind möglich. Das große Produktportfolio eignet sich für alle Branchen und bietet maximale Flexibilität für Ihre Anwendung.

QUINT POWER – Hohe Flexibilität

Spannungsebenen der QUINT DC/DC-Wandler  

Die Spannungsebenen der QUINT DC/DC-Wandler mit 60 bis 110 V DC

Die QUINT DC/DC-Wandler mit Weitbereichseingang ermöglichen Eingangsspannungen von 42 bis 96 V DC oder 67 bis 154 V DC.

Die hohe Flexibilität dieser Eingangsspannungsbereiche in Kombination mit den entsprechenden Zulassungen ist besonders im Bereich der Bahnanwendungen und der Energieerzeugung gefragt.

UNO DC/DC-Wandler für Photovoltaikanwendungen

Direkte Versorgung aus Photovoltaikmodulen  

UNO DC/DC-Wandler zur direkten Versorgung der Combiner Box aus dem Photovoltaikmodul

Der DC/DC-Wandler der Familie UNO POWER ermöglicht den direkten Anschluss an String-Spannungen von bis zu 1000 V DC. Damit wird die Combiner Box direkt aus dem Photovoltaikmodul versorgt und zusätzliche Installationskosten entfallen. In einer weiteren Ausbaustufe kann die Signalleitung durch eine Funkverbindung ersetzt werden.

Spannungen wandeln mit MINI POWER

MINI POWER für Spannungen von 10 bis 75 V DC  

Die Spannungsebenen der MINI DC/DC-Wandler

Für kleine Leistungen eignen sich die DC/DC-Wandler der Familie MINI POWER. Sie stehen für Eingangsspannungen von 10 bis 75 V DC zur Verfügung. Dabei liefern sie Ströme zwischen 0,7 und 2 A. Eine LED und ein aktiver Schaltausgang überwachen die Ausgangsspannung.
Besonders servicefreundlich ist die Anschlusstechnik durch kodierte COMBICON-Steckverbinder. Insbesondere für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik sind MINI DC/DC-Wandler geeignet.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und DC/DC-Wandler für den Schaltschrank