Überwachen und protokollieren Sie den Energieverbrauch Ihrer Anlage – so automatisieren Sie effizienter und wirtschaftlicher.
Optimieren Sie Ihren Energie- und Ressourceneinsatz. Mit Stand-Alone-Datenloggern oder Software-Lösungen zum Datenloggen überwachen und protokollieren Sie den Bezug von Wasser, Druckluft und Elektrizität in Ihrer Anlage. Das zeigt Optimierungsmöglichkeiten auf und bedeutet effiziente Kostenkontrolle.
Datenlogger kommen überall da zum Einsatz, wo der Bezug von Wasser, Druckluft und Elektrizität erfasst und archiviert werden soll. Durch Parametrierung statt Programmierung sind die Geräte einfach in der Handhabung.
Datenlogger parametrieren Sie ohne zusätzliche Software oder Bediengeräte – einfach über einen Webbrowser an Ihrem PC.
So einfach die Bedienung, so wirkungsvoll ist das Ergebnis: Sie schaffen Bezugstransparenz und entwickeln Energiesparprogramme. Damit verbessern Sie fortlaufend den Einsatz von Ressourcen in Ihrer Anlage.
Die Datenlogging-Software EMLOG von Phoenix Contact ist in Verbindung mit einer modularen Steuerung der 100er-Klasse die effiziente Lösung, um Energiedaten rund um Wärme, Kälte, Luft oder Elektrizität zu erfassen. So haben Sie Ihre Ressourcen stets im Blick und managen effizient die Verbräuche Ihrer Maschinen und Anlagen.
Der Stand-Alone-Datenlogger ist dank extrem energiesparender Technologie die ideale Stand-Alone-Fernwirk- und Fernwartlösung für dezentrale Automatisierung. Mit einer Vielzahl an Schnittstellen und unterstützten Protokollen wird Datenloggen so einfach wie nie zuvor – und das ohne Stromanschluss.
"$pageName" auf