Rundsteckverbinder

Rundsteckverbinder von Phoenix Contact

Das größte Programm

Wählen Sie aus unserem umfangreichen Produktprogramm Ihren passenden Rundsteckverbinder.

Zurück zu Steckverbinder

Kategorien

  • Datensteckverbinder
    Datensteckverbinder in M8 und M12

    Für die sichere und schnelle Datenkommunikation bieten wir Ihnen geschirmte Rundsteckverbinder in den Baugrößen M8 und M12 für alle gängigen Feldbusse und Netzwerke.

  • Hybridsteckverbinder
    Hybridsteckverbinder

    Mit den Hybridsteckverbindern übertragen Sie gleichzeitig Signale, Daten und Leistung

  • Leistungssteckverbinder
    Leistungssteckverbinder

    Nutzen Sie die Leistungssteckverbinder zum Anschluss kompakter Geräte und elektrischer Antriebe.

  • Signalsteckverbinder
    Signalsteckverbinder von Phoenix Contact

    Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von Steckverbindern in den Baugrößen M5 bis M23 zur Signalübertragung.

Suchen in Rundsteckverbinder

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Von klein bis groß, gerade oder gewinkelt, umspritzt oder vor Ort konfektionierbar – finden Sie bei Phoenix Contact die richtige Bauform passend für Ihre spezielle Anwendung.

Ihre Vorteile

  • Immer die optimale Lösung durch breitgefächertes Rundsteckverbinder-Portfolio von M5 bis M58
  • Sichere Übertragung von Signalen, Daten und Leistung durch Einsatz geschirmter Metallgehäuse
  • Zeit sparen beim Anschluss mit innovativen Anschlusslösungen für Geräte in allen industrieüblichen Schutzarten
  • Hohe Flexibilität durch individuelle Anpassungen an Ihre Bedürfnisse

Hybridsteckverbinder

Hybridsteckverbinder  

Hybridsteckverbinder

Sparen Sie Zeit und Platz bei der Verkabelung Ihres Geräts. Nutzen Sie unsere Hybridsteckverbinder zur sicheren und kompakten Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in nur einem Steckverbinder.

  • Ströme bis 70 A
  • Spannungen bis 850 V DC und 630 V AC
  • CAT5-Schnittstelle zur Datenübertragung

 

Signalsteckverbinder

Signalsteckverbinder  

Signalsteckverbinder

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von Steckverbindern in den Baugrößen M5 bis M23 zur Signalübertragung. Abgestimmt auf Ihre Applikationen stehen 3- bis 19-polige Varianten mit wahlweise IDC-Schneidanschluss, Schraub-, Feder-, Piercecon®-, Löt-, Crimp- oder Einlötanschluss zur Verfügung.

  • Ströme bis 70 A
  • Spannungen bis 250 V
  • Optional mit Schirmanbindung

Datensteckverbinder

Datensteckverbinder  

Datensteckverbinder

Für die sichere und schnelle Datenkommunikation in Industrie- und Infrastrukturapplikationen bieten wir Ihnen geschirmte Rundsteckverbinder in den Baugrößen M8 und M12 für alle gängigen Feldbusse und Netzwerke.

  • Daten bis 10 GBit/s
  • Kodierungen für alle gängigen Netzwerke und Feldbussysteme
  • Komponenten nach CAT6A
  • 360° geschirmte Steckverbinder

Leistungssteckverbinder

Leistungssteckverbinder  

Leistungssteckverbinder

Profitieren Sie von einem vollständigen Programm von der Kabel- über die Geräteseite bis zur Leiterplatte – und das vom kompakten M12-Anschluss bis zur Baugröße M58 für hohe Übertragungsleistungen.

  • Leistungen bis 150 A / 630 V
  • Anschlussquerschnitt bis 50 mm²
  • Verstecksicherheit für AC- und DC-Anwendungen

Kundenspezifische Varianten

Kundenspezifische Varianten  

Kundenspezifische Varianten

Sie benötigen eine individuelle Lösung für besondere Anforderungen? Auf Anfrage realisieren wir schnell und flexibel individuelle Anpassungen unserer Standardprodukte. Unser Service-Center setzt Ihre Wünsche in eine Lösung nach Maß um.

  • Individuelle Artikelbedruckung und -markierung
  • Umspritzte Steckverbinder und Litzenausführungen in verschiedenen Typen, Längen und Konfektionen
  • Individuelle Verpackungen in Kartonagen, Blister, Rollen oder in Trays

Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT AG

+41 (0) 52 354 55 10

Patrick Meier

Patrick Meier

Leiter Marktsegment Device Connectors

Service


M17-M40 PRO

Herstellerübergreifend kompatible Steckverbinder


Einzigartige Vielfalt

Rundsteckverbinder von M5 bis M58.


Konfektionierbare Steckverbinder

Alle Anschlusstechniken im M12-Design

Der neue Standard für die Automatisierungstechnik

Mit M12-Push-Pull-Steckverbindern schnell und sicher stecken.

M12-Push-Pull-Steckverbinder
Erfahren Sie mehr

Einzigartige Vielfalt

Rundsteckverbinder für Signale, Daten und Power.

Rundsteckverbinder für Signale, Daten und Power
Weitere Informationen

Advanced Shielding Technology

Absolut sicher geschirmte M8- und M12-Steckverbinder.

Advanced Shielding Technology
Mehr erfahren

Informationen aus erster Hand

Abonnieren Sie den Phoenix Contact-Newsflash.

Newsflash
Zum Newsflash-Abo