Ladesteuerungen für die Elektromobilität

Ladesteuerungen
Zurück zu Ladetechnik für die Elektromobilität

Kategorien

  • DC-Ladesteuerungen
    E-Mobility Ladesteuerungen für halb-öffentliche und öffentliche Anwendungen.

    CHARX control professional – frei programmierbare Steuerung für Mode-4-Laden mit Gleichstrom nach CCS oder CHAdeMO.

  • AC-Ladesteuerungen
    AC-Ladesteuerungen

    CHARX control – konfigurierbare Steuerungen mit skalierbarem Funktionsumfang für Mode-3-Laden mit Wechselstrom.

  • Fehlerstromüberwachung
    Fehlerstromüberwachung

    CHARX control rcm – Überwachung von AC-Ladepunkten auf AC- und DC-Fehlerströme, für mehr Verfügbarkeit und weniger Serviceeinsätze.

Suchen in Ladesteuerungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sicher und flexibel Strom tanken: Mit unseren Ladesteuerungen CHARX control betreiben Sie jede Ladestation, von der AC-Wallbox im Carport bis zur HPC-Ladesäule an der Autobahn. Die Geräte überwachen und steuern den Ladeprozess von Elektrofahrzeugen nach geltenden internationalen Normen und Standards wie IEC, GB/T und SAE. Durch das breite Produktportfolio lassen sich unterschiedliche Infrastrukturkonzepte mit ihren spezifischen Anforderungen umsetzen.

Ihre Vorteile

  • Normkonforme Produkte für die Errichtung Ihrer Ladestationen
  • Hohe Flexibilität durch umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten
  • Einfache Umsetzung von intelligenten Ladeinfrastrukturen dank integriertem Lastmanagement
  • Einfache Einbindung in Managementsysteme durch standardisierte Kommunikationsschnittstellen

Entdecken Sie CHARX control – E-Mobility empowered by Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Ladesteuerungen CHARX control

Strom tanken – sicher, flexibel und schnell


Produktübersicht Lade- und Lastmanagement

Kurzvorstellung durch Produktmanager Pascal Stegemann


Aufbau einer einfachen AC-Ladestation

Von der Installation bis zur einsatzfähigen Ladestation.