Kabelverschraubungen

Kabelverschraubungen

Leitungen sicher abdichten

Mit Kabelverschraubungen dichten Sie Leitungen unterschiedlicher Durchmesser sicher gegen Staub und Wasser ab.

Zurück zu Klemmenkästen und Leergehäuse

Kategorien

Suchen in Kabelverschraubungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Kabelverschraubungen von Phoenix Contact sind zuverlässig und sicher. Sie haben die Wahl zwischen Standardkabelverschraubungen aus Kunststoff oder Metall sowie Verschraubungen in EMV-störfester Ausführung und für den Ex-Bereich. Bei extremen Belastungen wählen Sie Ausführungen mit Biegeschutz- und Zugentlastungsschellen.

Ihre Vorteile

  • Umfangreiches Produktprogramm: diverse Ausführungen für jede Anwendung
  • Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
  • Großer Dichtbereich und hohe Zugentlastungskräfte durch Lamellenklemmkorb-Prinzip

Standardkabelverschraubungen

Kabelverschraubungen  

Standardkabelverschraubungen in unterschiedlicher Ausführung

Für den universellen Einsatz wählen Sie montagefreundliche Verschraubungen mit hervorragender Zugentlastung von Phoenix Contact. Zum Produktprogramm gehören Halbverschraubungen mit Zwiebeldichtring für Gehäuse mit Verschraubungsstutzen sowie Vollverschraubungen für Gehäuse mit Gewinde.

Für geschirmte Leitungen stehen zuverlässige EMV-Verschraubungen mit elastischen Schirmkontaktfedern für eine einfache Konfektionierung zur Verfügung. Hochleitfähige Lamellen bieten dabei eine zuverlässige Verbindung mit geringem ohmschen und induktivem Widerstand zwischen Leitungsschirm und Steckverbindergehäuse.

Unser Programm:

  • Kunststoff-Kabelverschraubungen aus Polyamid mit integrierter Zugentlastung in Schutzart IP68, mit metrischem, Pg- oder NPT-Gewinde
  • Messingkabelverschraubungen vernickelt mit integrierter Zugentlastung in Schutzart IP68/IP69K, mit metrischem, Pg- oder NPT-Gewinde
  • EMV-Kabelverschraubungen aus Messing, vernickelt mit integrierter Zugentlastung in Schutzart IP68, mit metrischem oder Pg-Gewinde

 

Kabelverschraubungen für den Ex-Bereich

Ex-Kabelverschraubungen  

Ex-Kabelverschraubungen

Kabelverschraubungen für den Ex-Bereich von Phoenix Contact bieten höchste Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen der Industrie.

Für den zuverlässigen Betrieb stehen Versionen für armierte und unarmierte Kabel in den Zündschutzarten druckfeste Kapselung (Typ „d“), erhöhte Sicherheit (Typ „e“) und Schwadensicherheit (Typ „nR“) zur Verfügung. Die Verschraubungen sind nach den internationalen Normen (ATEX, IECEx, UL, GHOST) zugelassen und bieten die Schutzarten IP66/IP67 und IP68.

Unser Programm umfasst folgende Ex-Verschraubungen:

  • Messing, für armierte Kabel für Sicherheits-Typ "e", für unarmierte Kabel für die Sicherheitstypen "d", "e" und "nR"
  • Edelstahl, für armierte und unarmierte Kabel für die Sicherheitstypen "d", "e" und "nR"
  • Mit umweltfreundlichen Dichtungen aus thermoplastischen Elastomer (LSF)
  • Verschlussschrauben und Druckausgleich für alle Versionen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55